![](/static/img/Turck0324_0_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck0324_0_680x382_rdax_480x270p.jpg)
Kompaktní RFID UHF čtečka Q150 společnosti Turck s rozhraním Ethernet se používá především na jednotlivých čtecích místech.
Kompaktní UHF RFID čtečka s EtherCAT
03/24 – Jako jediná čtečka na světě s integrovaným rozhraním EtherCAT snižuje Q150 hardwarovou náročnost, například v logistických systémech.
Mülheim, April 11, 2024Společnost Turck představuje RFID UHF čtečku Q150 s integrovaným rozhraním Ethernet. Čtečka s krytím IP67 komunikuje přímo s PC nebo PLC systémy v sítích průmyslového Ethernetu se čtyřmi nejdůležitějšími protokoly bez potřeby dalšího rozhraní. Čtečka Q150-EC je jedinou čtečkou ve své výkonnostní třídě s rozhraním EtherCAT; multiprotokolová verze Q150-EN pracuje v sítích Profinet, Ethernet/IP a Modbus TCP a díky napájení přes Ethernet (PoE) nevyžaduje žádné další napájení. Integrace do řídicího prostředí nevyžaduje programování funkčního bloku. Místo toho je čtečka z výroby vybavena rozhraním U Interface jako jednoduchým datovým rozhraním pro snadné použití. Aplikace RFID pro vizualizaci v Turck Automation Suite (TAS) usnadňují výběr optimálních parametrů.
Čtečka Q150 je vhodná zejména pro aplikace, kde je vyžadována spolehlivá identifikace v jednotlivých čtecích bodech. Díky maximálnímu výstupnímu výkonu až 500 mW je čtečka cenově výhodným řešením pro krátké až střední vzdálenosti. Čtečka Q150 nabízí přídavný anténní port pro připojení externích antén UHF RFID - například pro vytvoření čtecího dosahu na obou stranách dopravníkového pásu.
Navzdory své kompaktní konstrukci má čtečka výpočetní výkon pro procesy čtení/zápisu a pro decentralizované předběžné zpracování dat. Integrovaná anténa dosahuje citlivosti -80 dBm. Její polarizaci lze přepínat (RHCP, LHCP), aby se zabránilo případným nulovým bodům způsobeným odrazy a dalšími fyzikálními jevy. Zařízení lze používat při okolních teplotách od -30 do +50 stupňů Celsia. Po variantě pro EU budou v průběhu roku schváleny také varianty pro Severní Ameriku a Čínu.
Další informace
Select Country
Turck worldwide