Dosah až 30 m: dvě nové varianty řady radarových senzorů DR
Radarové senzory pro krátký a dlouhý dosah až 30 m
15/25 – Radarové snímače vzdálenosti DR společnosti TURCK se speciálními čočkami rozšiřují rozsah použití o detekci objektů na dlouhé i krátké vzdálenosti.
Mülheim, October 9, 2025Společnost TURCK rozšiřuje svou řadu radarových senzorů DR o dvě nové varianty: DR30N pro přesnou detekci na dlouhou vzdálenost a DR7.5WE pro monitorování širokého prostoru na krátkou vzdálenost. Kromě toho jsou k dispozici odrazky, známé jako koutové odražeče, které zlepšují kvalitu signálu v náročných aplikacích. Nové varianty senzorů jsou ideální pro detekci lodí a jeřábových systémů v přístavní logistice (DR30N) nebo pro detekci vozidel a ochranu před kolizemi (DR7.5WE).
DR30N nabízí dosah až 30 m a sférický tvar paprsku ±2,5°. Díky tomu je zvláště vhodný pro přesnou detekci na velké vzdálenosti, například pro monitorování skladovacích prostor nebo pro kontrolu vzdálenosti. Naproti tomu DR7.5WE s elipsoidním tvarem paprsku ±22,5° až ±7,5° a dosahem až 7,5 m umožňuje monitorování široké oblasti. Díky těmto vlastnostem je senzor zvláště vhodný pro aplikace zabraňující kolizím, dopravníkovou techniku a detekci palet.
Stejně jako zavedená varianta DR15S jsou všechny senzory konstruovány v robustním kovovém pouzdře M30 s krytím IP67 a nabízejí buď IO-Link, nebo spínací výstupy. Uživatelé je mohou pohodlně parametrizovat pomocí vizualizace a jednoduchých menu v Radar Monitoru v TURCK Automation Suite TAS.
Další informace
- Novinky o produktech: Další informace o výhodách, odvětvích a klíčových funkcích [PDF, MB]
- Katalogové listy: Radarové senzory DR30N a DR7.5WE [ZIP, 5,23 MB]
- Návod k použití radarových senzorů DR30N a DR7.5WE
- IODD: Radarové senzory DR30N a DR7.5WE [ZIP, 0,30 MB]
- Stáhnout text a obrázek: TURCK1525.zip [PDF, MB]
Select Country
Turck worldwide

