![](/static/img/Turck1021_0_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck1021_0_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Světová premiéra: Nová řada senzorů společnosti Turck spolehlivě detekuje všechny polymerní materiály vyztužené uhlíkovými vlákny
Indukční senzory pro detekci CFRP
10/21 – Společnost Turck přidala do svého portfolia první indukční senzory na světě pro detekci polymerů vyztužených uhlíkovými vlákny
Mülheim, May 11, 2021Společnost Turck vyvinula první indukční senzory na světě pro detekci uhlíkových vláken. Řada patentovaných senzorů detekuje jak uhlíková vlákna, tak i lisované CFRP díly. Je založena na technologii uprox, která byla dále vyvinuta, a proto nabízí velmi velké spínací vzdálenosti a maximální flexibilitu montáže - jakou potřebují výrobci automobilů, větrných turbín nebo sportovních potřeb a jejich dodavatelé.
Ve srovnání s dříve používanými řešeními v této oblasti nabízejí nové senzory následující výhody: Jako optické nebo kapacitní senzory jsou za prvé méně citlivé na znečištění než optické nebo kapacitní senzory a za druhé jsou podstatně levnější než ultrazvukové senzory.
Senzory jsou nyní k dispozici ve třech provedeních: v provedení se závitovým pouzdrem M18 z nerezové oceli a v kvádrovém pouzdře vysokém 20 mm (QR20) nebo 40 mm (CK40). Stupeň krytí IP68 a rozšířený teplotní rozsah 0 až 100 ° C zaručuje trvale spolehlivé používání zařízení, které Turck nabízí jako přepínací kontakty PNP s konektorem M12.
Další informace
Select Country
Turck worldwide