Rotační snímače se systémy měřicích koleček jsou ideální pro měření délek a rychlostí - i pro dodatečnou montáž.
Systémy měřicíh kol pro měření délky a rychlosti pomocí rotačních snímačů
09/22 – Společnost Turck doplnila své příslušenství rotačních snímačů o pružná ramena a měřicí kolečka pro různé scénáře použití s lineárně se pohybujícími objekty.
Mülheim, September 29, 2022Společnost Turck rozšířila své portfolio snímačů o pružinová ramena a měřicí kolečka, a nabízí tak spolehlivé řešení pro měření lineárně se pohybujících objektů. Volně kombinovatelné systémy pružinových ramen a měřicích koleček umožňují měření délek a rychlostí pomocí běžných rotačních snímačů. Díky tomu je možné snadno sledovat postup nebo rychlost dopravních pásů. Tři pružinová ramena pokrývají různé profily požadavků - od cenově citlivých a prostorově úsporných přes nenáročné na údržbu až po obzvláště robustní pružinová ramena poskytující vysoký přítlak.
Všechny varianty pružných ramen byly vyvinuty pro inkrementální a absolutní rotační snímače s pevnou hřídelí. Pružinová ramena jsou kombinována s měřicími koly s obvodem od 200 mm do 500 mm. Různé povrchové úpravy zajišťují optimální kontakt s kovem, sklem, textilem nebo dřevem. Uživatelé si tak mohou sestavit ideální systém snímače, pružinového ramene a měřicího kolečka pro svou aplikaci.
Prostorově úsporná, malá pružná ramena RA-SAB-5-20 a -24 jsou určena pro měření v malých prostorech s tiše pracujícími stroji. Snadno instalovatelný a kompaktní model 15-36 nabízí mimořádně široký rozsah předpětí a mnoho kombinovatelných měřicích koleček. Aplikace s náročnějšími požadavky na přítlak lze optimálně realizovat s velkým pružinovým ramenem 30-36.
Další informace
Select Country
Turck worldwide