Společnost Turck rozšířila své portfolio HMI o nové modely pro potravinářské a nápojové aplikace a modely s displejem s vysokým jasem
Rozšířená řady TX700 HMI/PLC
12/20 – Turck nyní nabízí speciální verze svých HMI/PLC zařízení pro aplikace v potravinářském a nápojovém průmyslu a pro použití v jasném okolním světle
Mülheim, November 11, 2020Společnost Turck rozšířila svoji řadu TX700 HMI / PLC zařízení o dvě nové varianty pro aplikace v oblasti potravin a nápojů (TX700FB, Food & Beverage) a dvě varianty s displeji s vysokým jasem pro čitelnost na sluneční světlo (TX700HB, vysoký jas). Zařízení FB jsou k dispozici v úhlopříčkách 7 ”a 15” a varianty HB v úhlopříčkách 7 ”a 10”.
Zařízení FB byla vyvinuta v souladu s hygienickými požadavky (DIN EN1672-2, EHEDG / FDA 21 CFR 177.2006) a jsou dodávána s čelem z nerezové oceli s polyesterovým povlakem. Přední strana zařízení byla navržena s krytím IP69K, takže zařízení jsou vodotěsná při vysokém tlaku až do 80 ° C. Výrobky FB jsou také odolné vůči kyselinám a chemikáliím.
Zařízení HB s mimořádně jasným displejem až 800 Cd/m² jsou zvláště vhodná pro venkovní aplikace. Displeje jsou vyráběny kapalinovým lepením (LOCA) - proces lepení obrazovky, který zlepšuje kontrast obrazovky a zvyšuje jas díky sníženému odrazu a lomu. Zařízení HB s celokovovým pouzdrem jsou odolná proti mechanickým vlivům.
Série zařízení TX100, TX200, TX500 a TX700 umožňují společnosti Turck nabízet flexibilní řadu HMI zařízení pro vizualizaci, stejně jako HMI s PLC Codesys a cloudovým připojením, což otevírá možnost nových aplikačních polí.
Další informace
Select Country
Turck worldwide