S Turck IO-Link RFID přístroji lze přidat RFID do aplikací IO-Link během chvilky
RFID čtecí/zapisovací přístroje s IO-Link
17/21 – Zařízení IO-Link pro čtení/zápis s vylepšeným výkonem rozšiřují portfolio HF společnosti Turck-včetně ochrany heslem a monitorování stavu
Mülheim, October 21, 2021Společnost Turck představuje tři nová zařízení pro čtení/zápis RFID s IO-Link v závitových pouzdrech M18 a M30 a kvádrovém provedení Q40. Stávající aplikace IO-Link lze snadno rozšířit pomocí nových RFID zařízení. Díky svému rychlému rozhraní COM3 a 32bitové šířce procesních dat výrazně zlepšují čtečky HF výkon systémů IO-Link RFID. Zařízení také nabízejí možnost chránit heslem přístupu k datovým nosičům a záznam síly signálu RSSI pro trvalou kontrolu kvality. Zařízení pro čtení/zápis lze provozovat v režimu IO-Link nebo ve standardním režimu I/O (režim SIO).
V režimu SIO poskytují zařízení funkci ochrany heslem pro řízení přístupu. Tato funkce může být obzvláště užitečná pro decentralizované nebo autonomní aplikace, protože nebude vyžadováno ani hlavní, ani RFID rozhraní, ani ovladač. To například znamená, že ke příslušným strojům mají přístup pouze oprávněné osoby.
Permanentní měření síly signálu (RSSI) umožňuje sledování funkční rezervy RFID aplikace. Pokud je překročena definovaná prahová hodnota, alarmový výstup se přepne, což umožňuje včasnou detekci ztráty rozsahu tagů nebo jiných rušivých faktorů, jako jsou ty způsobené kovy. Tuto funkci monitorování stavu lze také snadno dodatečně přidat do stávajících aplikací.
Parametry zařízení se velmi snadno nastavují pomocí IO-Link masteru společnosti Turck, protože již obsahují uložený IODD. Všechna tři zařízení pro čtení/zápis, TN-M18-IOL2-TN-M30-IOL2 a TN-Q40-IOL2 jsou popsána se stejným IODD. Konfigurace, parametrizace a testování funkcí jsou navíc možné prostřednictvím jejich webového rozhraní bez dalších nástrojů.
Další informace
Select Country
Turck worldwide