Se zařízeními Turck IO-Link RFID lze RFID přidat do aplikací IO-Link během okamžiku.
RFID čtecí/zapisovací zařízení s IO-Link
Zařízení pro čtení/zápis IO-Link s vylepšeným výkonem rozšiřují portfolio HF společnosti Turck – včetně ochrany heslem a monitorování stavu
Společnost Turck představuje tři nová zařízení pro čtení/zápis RFID s IO-Link v provedení se závitem M18 a M30 a kvádrovém provedení Q40. Stávající aplikace IO-Link lze bez námahy rozšířit pomocí nových RFID zařízení. Díky rychlému rozhraní COM3 a šířce procesních dat 32 bytů, HF čtečky výrazně zlepšují výkon systémů IO-Link RFID. Zařízení také poskytují možnost heslem chráněného přístupu k datovým nosičům a záznam síly signálu RSSI pro trvalou kontrolu kvality. Zařízení pro čtení/zápis lze provozovat v režimu IO-Link nebo ve standardním režimu I/O (režim SIO).
Zákaznické výhody
- Cenově efektivní, protože RFID přes IO-Link je levnější než klasické RFID
- Vysoká produktivita ve srovnání s jinými systémy IO-Link RFID s menší šířkou procesních dat
- Zlepšená spolehlivost procesu díky monitorování stavu pomocí hodnoty RSSI
Funkce ochrany heslem umožňuje zabezpečení přístupu k RFID
V režimu SIO poskytují zařízení funkci ochrany heslem pro řízení přístupu. Tato funkce může být zvláště užitečná pro decentralizované nebo autonomní aplikace, protože není potřeba ani hlavní, ani RFID rozhraní ani kontrolér. To znamená, že například ke skladovacím a sběrným strojům mají přístup pouze oprávněné osoby.
Integrované monitorování funkcí prostřednictvím hodnoty RSSI
Permanentní měření síly signálu (RSSI) umožňuje sledování funkční rezervy RFID aplikace. Pokud je překročena definovaná prahová hodnota, výstup alarmu sepne, což umožňuje včasnou detekci ztráty dosahu tagů nebo jiných rušivých faktorů, jako jsou ty, které jsou způsobeny kovy. Tuto funkci sledování stavu lze také snadno dodatečně namontovat do stávajících aplikací.
Jednoduchá IO-Link integrace
Parametry zařízení se nastavují velmi snadno pomocí Turck IO-Link masterů, protože ty již obsahují uložený IODD. Všechna tři zařízení pro čtení/zápis, TN-M18-IOL2, TN-M30-IOL2 a TN-Q40-IOL2, jsou popsána se stejným IODD. Kromě toho je možná konfigurace, parametrizace a testování funkcí prostřednictvím jejich webového rozhraní bez dalších nástrojů.
OBLASTI POUŽITÍ
- Výrobní průmysl
- Logistika
- Farmaceutický průmysl
- Ostatní výrobní odvětví s omezeným přístupem
KLÍČOVÉ FUNKCE
- Šiřka procesních dat 32 bytů
- Stupeň krytí IP67
- Režim IO-Link mode aSIO
- Funkce ochrany heslem pro ochranu proti plagiátorství nebo ochranu přístupu
- Detekce hodnoty RSSI
DALŠÍ OBSAH
Rychlý přehled: RFID čtecí/zapisovací přístroje s IO-Link
Získejte za 90 sekund rychlý přehled o výhodách a funkcích
Aplikace: Kontrola přístupu do chráněných oblastí
Samostatný RFID systém spolehlivě chrání před neoprávněným přístupem do zabezpečených prostor.
Stručný přehled: Optimalizace procesů pomocí IO-Link
IO-Link je nezbytný pro přípravu cesty pro efektivní digitální produkci
ÚDAJE O VÝROBKU
Všechny podrobnosti o třech nových IO-Link zařízeních pro RFID čtení/zápis
Certifikáty, katalogové listy, technické dokumentace, návody, CAD data a mnohem více
Select Country
Turck worldwide


