Your Global Automation Partner
Pokud jde o bezpečnost, kvalitu a sledovatelnost výrobních procesů, téměř žádné jiné odvětví nemá tak náročné požadavky jako farmaceutický průmysl.
Rozsáhlá povinná dokumentace a mnoho dalších zákonných požadavků musí být vždy dodržovány. Na kvalitu dat a sledování vzorků jsou proto kladeny nejvyšší nároky.
Regulační orgány, jako je FDA, kontrolují neohlášeně místa farmaceutické výroby. Donucovací opatření v případě porušení předpisů sahají od takzvaného varovného dopisu FDA až po zákaz prodeje léku. U stále složitějších léčivých přípravků pomáhají nápravná a preventivní opatření (CAPA) zajistit nejvyšší standardy kvality ve farmaceutickém průmyslu.
Řešení bezkontaktní identifikace na bázi RFID umožňují udržovat vysoké bezpečnostní standardy a konzistentní dokumentaci bez námahy a zdrojů chyb spojených s manuálními systémy - a to jak ve stávajících, tak v nových závodech.
Systémy RFID společnosti Turck zajišťují důsledné sledování vzorků a optimalizují vaše výrobní procesy. Zajišťují také soulad s pokyny ICH Q10, které popisují požadavky na komplexní farmaceutický systém kvality a zahrnují také požadavky správné výrobní praxe (GMP). Dosáhnete tak komplexní transparentnosti s daty v reálném čase, která zajistí, že vaše výroba bude bezpečná, efektivní a v souladu s normami.
Digitální automatizační technologie společnosti Turck zajišťují maximální integritu dat. Výsledky mimo specifikaci jsou tak vyloučeny. Reprodukovatelná kvalita výrobků, udržitelná nápravná a preventivní opatření (CAPA) a bezproblémová GMP!
Výkonná digitální řešení společnosti Turck výrazně zvyšují účinnost nápravných a preventivních opatření, od kontroly hadicových spojů proti neoprávněné manipulaci až po spolehlivou ochranu značky. Využití nejmodernějších technologií zajišťuje optimalizaci výrobních procesů, předchází odchylkám a umožňuje cíleně předcházet problémům. Tímto způsobem vytváříme základ pro udržitelné zajištění kvality pro náročný farmaceutický průmysl a zvyšujeme vaši konkurenceschopnost.
Ať už se jedná o spojky, nátěrové kazety, výměnu formátu nebo nástroje, aplikace RFID zahrnující mnoho čtecích/zapisovacích zařízení jsou často velmi nákladné a časově náročné na instalaci a údržbu kvůli potřebnému hardwaru. Díky režimu HF bus pro svá rozhraní RFID s krytím IP67 vyvinula společnost Turck efektivní řešení této výzvy. Tato funkce umožňuje připojit až 32 HF čtecích/zapisovacích zařízení ke každému vstupu RFID modulu rozhraní. Se čtyřmi kanály RFID na modul to znamená, že lze centrálně zachytit a parametrizovat až 128 čtecích bodů.
Se společností Turck získáte řešení sledování a dohledávání na klíč, která zahrnují nejen inteligentní systém RFID, ale lze je také flexibilně rozšířit o aktivní sledovací prvky, jako je BLE (Bluetooth Low Energy), GPS nebo jiná zařízení internetu věcí. Řešení Turck RFID, která jsou v souladu se standardem GS1, vyplňují mezeru mezi fyzickou výrobou a digitálním světem IT vaší společnosti. Zaručujeme jedinečnou identitu a spolehlivé sledování výrobků, šarží a dalších produktů od výroby až po expedici.
Zjistěte, jak naše inteligentní systémy RFID posouvají kontrolu kvality na novou úroveň v široké škále farmaceutických aplikací. Od bezpečnosti práce po zajištění dostupnosti zařízení, zvýšení produktivity, reprodukovatelnou kvalitu a spolehlivou ochranu značky - to vše z jednoho zdroje.
Na příkladech použití uvidíte, jak uživatelé využívají systémová řešení RFID ve farmaceutickém průmyslu - v praktických a názorných příkladech.
Všestranná vysokofrekvenční zařízení RFID společnosti Turck pro náročné průmyslové požadavky, včetně aplikací v Ex prostředí nebo potravinářství (omývání, IP69K), umožňují optimální integraci do vaší aplikace. Zařízení pro čtení/zápis dosahují dosahu až jeden metr. Mezinárodně standardizované rádiové rozhraní (ISO 15693, NFC typ 5).
Naše čtecí/zapisovací zařízení UHF RFID v odolném průmyslovém provedení (IP67) dosahují v závislosti na prostředí dosahu několika metrů a lze je dokonale integrovat do vaší aplikace. Celosvětově standardizované rádiové rozhraní ISO 18000-6c a schválení pro všechny relevantní trhy po celém světě zaručují konzistentní řešení i pro mezinárodní zákazníky.
Zařízení TN-R42/TC-Ex společnosti Turck je jediné dostupné vysokofrekvenční čtecí/zapisovací zařízení RFID na světě, které je certifikováno pro přímé použití v zóně ATEX 1/21. Připojení rozhraní TN-R42/TC-Ex funguje jako standardní čtecí/zapisovací zařízení pro bezpečnou oblast. Při použití ve spojení s rozhraními RFID společnosti Turck lze realizovat zcela bezskříňové řešení identifikace pro Ex prostředí.
Rozhraní RFID společnosti Turck propojují čtecí/zapisovací zařízení s různými sítěmi, jako jsou OPC UA, PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, TCP/IP, PROFIBUS-DP, DeviceNet, CANopen a EtherCAT. Plně zalité multiprotokolové moduly TBEN s RFID a I/O, stejně jako modulární systém BL67 v krytí IP67, jsou ideální pro přímé použití v náročných podmínkách - instalované bez rozvaděče.
Tagy společnosti Turck splňují třídy krytí až do IP69K a jsou necitlivé na znečištění a kapaliny. Nabízejí spolehlivé řešení s velikostí paměti až 8 kB a pasivním napájením. Vyberte si z řady tagů pro vysoké teploty, přímou montáž na kov, pro Ex oblast, autoklávové aplikace a mnoho dalších.
Společnost Turck také nabízí kompletní řešení RFID na klíč prostřednictvím své dceřiné společnosti Turck Vilant Systems. Tento specialista na řešení na klíč již realizoval více než 1 000 instalací systémů RFID po celém světě a zvyšuje efektivitu všech procesů sledování a dohledávání v dodavatelském řetězci pomocí čtecích systémů, vlastního vyvinutého middlewaru a servisu na místě:
Máte-li jakékoli dotazy týkající se zajištění kvality ve farmaceutickém průmyslu, našich řešení RFID nebo konkrétního zařízení, použijte náš kontaktní formulář. Naši odborníci vám rádi poradí.