

Díky optickému paprsku o šířce 25 mm spolehlivě detekuje i malé objekty.
Optický senzor s širokým detekčním polem
Širokoúhlý senzor Banner B25 od společnosti TURCK spolehlivě detekuje i ty nejmenší a nejprůhlednější objekty.
S širokoúhlým senzorem B25 od svého partnera Banner Engineering nabízí společnost TURCK robustní řešení pro přesnou detekci i těch nejmenších a nejprůhlednějších objektů. Širokoúhlý senzor byl vyvinut pro aplikace, ve kterých konvenční světelné závory narážejí na své limity, například na dopravních pásech. S 25 mm širokým světelným paprskem a dosahem 2 m spolehlivě detekuje B25 i objekty s nepravidelnými tvary nebo odraznými hranami. Uživatelé těží z jednoduché integrace do stávajících systémů a vysoké spolehlivosti procesu bez časově náročných úprav.
Vaše výhody
- Spolehlivá detekce i těch nejmenších objektů od 3 mm
- Snížení počtu falešných spuštění díky dynamické funkci učení
- Rychlá instalace a snadná integrace
- Vysoká provozní spolehlivost v náročných podmínkách
Automatické nastavení citlivosti zjednodušuje uvedení do provozu
Funkce učení jedním tlačítkem s automatickým nastavením citlivosti je nejjednodušší možností uvedení do provozu pro model B25. Další možnosti učení a rozhraní IO-Link umožňují komunikaci dalších dat pro síťové aplikace. Robustní konstrukce s krytím IP67 a flexibilním výstupem kabelu zajišťuje spolehlivý provoz i v prašných nebo vibracemi zatížených výrobních prostorech.
Inteligentní senzorová technologie pro spolehlivé monitorování na krátkou vzdálenost
Díky inteligentní senzorové technologii se širokoúhlý senzor B25 automaticky učí vlastnosti dopravních pásů a odfiltruje rušivé vlivy, jako jsou spoje fólie nebo vkládací jazýčky. Tím se snižuje počet falešných spuštění a zvyšuje se přesnost detekce okrajů balení nebo malých součástí. Výstupy údržby signalizují potřebu čištění v rané fázi, čímž přispívají k vysoké dostupnosti systému.
OBLASTI POUŽITÍ
- Logistika a intralogistika
- Strojírenství a výstavba zařízení
- Automobilový průmysl
- Technologie toku materiálů a dopravní technika
KLÍČOVÉ FUNKCE
- Světelný paprsek o šířce 25 mm, dosah 2 m
- Naučení jedním tlačítkem a automatické nastavení citlivosti
- IO-Link pro diagnostiku a vzdálenou konfiguraci
- Robustní kryt IP67 s flexibilním výstupem kabelu

Stručný přehled: Optimalizace procesů pomocí IO-Link
IO-Link je nezbytný pro přípravu cesty pro efektivní digitální produkci

Technologická stránka: Pro všechny, kteří chtějí vědět více
Základní technické informace o komunikačním standardu IO-Link

Katalogový list: Širokoúhlý snímač B25
Další informace o funkcích, technických specifikacích a podrobnostech aplikace
DIGITÁLNÍ PREZENTACE

Digital Innovation Park
Další informace o nejnovějších trendech v oblasti automatizace najdete v naší digitální prezentaci.
Select Country
Turck worldwide