Your Global Automation Partner
Biotechnologický a farmaceutický průmysl: Krátká doba uvedení na trh prostřednictvím modulární výstavby a MTP
Rostoucí poptávka po léčivých přípravcích představuje pro biotechnologický a farmaceutický průmysl výzvu, která vyžaduje rychlou reakci na potřeby trhu a krátkou dobu uvedení nového zařízení na trh (TTM). Jak ale urychlit vývoj, výrobu a montáž modulů? Pomocí multiprotokolového Ethernetu. Integrace Profinetu, Ethernetu/IP a Modbusu TCP v jedné technologii umožňuje integrátorům a výrobcům API kombinovat moduly od různých výrobců s různými řídicími systémy. Schopnost MTP zařízení Turck Edge Controller zvyšuje flexibilitu a dále zjednodušuje integraci. S multiprotokolovými I/O zařízeními Turck modulujete zařízení rychleji a snadněji než kdykoli předtím - bez ohledu na zákazníka.
Aby byla uspokojena rostoucí poptávka po zdravotnických výrobcích, roste potřeba modulárních biofarmaceutických závodů, které lze rychle zřídit kdekoli na světě. Použití osvědčených modulů pro biofarmaceutické závody se shodným designem šetří úsilí potřebné pro konstrukci zařízení - a tím i čas a peníze. Modulární výstavba závodů ve farmaceutickém průmyslu těží z rostoucí standardizace komponent.
Právě zde se uplatňují výhody multiprotokolových I/O řešení Turck pro stavitele strojů a zařízení. Vaši zákazníci dodržují své konkrétní tovární standardy, takže musíte vyvinout a implementovat strategie pro integraci výrobních palet. Multiprotokolová komunikační brána Turck umožňuje modulům pracovat v sítích Profinet, Ethernet/IP a Modbus TCP, aniž byste museli přizpůsobovat hardware. To znamená, že potřebujete pouze jeden model brány - bez ohledu na zákazníka. Těžíte z kratšího vývoje a dodacích lhůt a také ze snížených nákladů na zásoby. Současně svým zákazníkům umožníte také výrazně kratší dobu uvedení na trh.
Rychlé uvedení do provozu
Vysoká dostupnost
Modularizace a standardizace
Rozhraní jsou rozhodujícím faktorem pro zajištění flexibility prostřednictvím modularizace. Standardizace zajišťuje, že výrobní palety lze snadno vyměňovat a kombinovat. Když jsou vybaveny multiprotokolovými komunikačními bránami Turck, mohou se vaše moduly automaticky připojit ke každému řídicímu systému koncového zákazníka. Potřebujete pouze jeden model brány - bez ohledu na zákazníka. Manipulace nikdy nebyla snazší díky IO-Link a RFID. To vám umožní zkrátit dodací lhůty a rychleji vyhovět požadavkům vašich zákazníků.
Co je to MTP?
MTP je zkratka pro Module Type Package a označuje standard pro modularizaci zařízení. Moduly mají decentralizovanou inteligenci a poskytují své služby standardizovaným způsobem. Soubory MTP fungují jako ovladač zařízení. Vyšší úroveň, vrstva Process Orchestration Layer (POL), dokáže rozpoznat funkci modulů MTP a podle toho na nich založit řízení procesu. MTP tak výrazně snižuje nároky na inženýrské práce potřebné pro modulární zařízení. MTP je základním kamenem pro vybudování skutečného závodu typu plug-and-produce.
Co je multiprotokolový ethernet?
Multiprotokolová zařízení Turck aktivují ethernetový protokol používaný v síti automaticky - a při každém spuštění. Multiprotokolová zařízení podporují protokoly Profinet, Modbus TCP a EtherNet/IP. I/O řada společnosti Turck také poskytuje prakticky bezproblémové pokrytí multiprotokolovou technologií, zahrnuje kompaktní blokové I/O moduly a flexibilní modulární systémy - pro použití v rozvaděči (IP20) nebo použití přímo v terénu (IP67). Společnost Turck nabízí multiprotokolová zařízení pro své modulární komunikační brány řady BL20 pro montáž do rozvaděče a také pro řadu BL67 pro montáž přímo na stroj. Blokové I/O moduly IP20 a IP67 včetně prostorově úsporné řady BL compact jsou také k dispozici jako zařízení s více protokoly.
Multiprotokolové komunikační brány a blokové I/O
Turck nabízí výkonná řešení pro efektivní zachycení toku dat a přizpůsobení stávajících strojů a produktů budoucnosti. Díky klíčovým technologiím v oblasti technologie průmyslové sběrnice, RFID, senzorové technologie nebo konektivity, jako je směrování NAT, IO-Link nebo multiprotokolový Ethernet, lze řešení společnosti Turck snadno použít pro interakci mezi OT a IT. Zatímco RFID a IO-Link nabízejí větší flexibilitu a bezpečnost procesů, úkoly jako zajištění kvality jsou podporovány také schopností odesílat diagnostická data modulu do řídicího systému pomocí IO-Link. Moduly lze také rychleji identifikovat v řídicím systému pomocí multiprotokolové brány prostřednictvím RFID nebo IO-Link.
Podívejte se na příklady aplikací, jak uživatelé těží z modulární výstavby zařízení ve farmaceutickém průmyslu - praktické a poučné.
Všechny I/O moduly s Turck multiprotokolovým Ethernetem jsou standardně vybaveny některými funkcemi logického řízení. Uživatelské rozhraní programování ARGEE umožňuje na modulu naprogramovat a provádět jednoduché řídicí funkce - bez nutnosti psaní programového kódu nebo jakýchkoli dalších nákladů.
Portfolio Turck IO-Link se může pochlubit vynikajícím stupněm bezproblémové integrace. Jako úplný dodavatel zaručuje společnost Turck snadnou integraci zařízení IO-Link do prostředí řídicího systému.
Ať už v rozvaděči nebo přímo v terénu jako kompletní systém IP67, technologie RFID dokáže decentralizovat rozhodovací úkoly a informace, a tím pomoci zvýšit flexibilitu a bezpečnost procesů.
Technologie FLC společnosti Turck přináší logické ovládání na úroveň procesu. Webové programovací prostředí ARGEE přidává logické funkce blokovým I/O modulům Turck s multiprotokolovou ethernetovou platformou. Díky tomu se I/O moduly mění na logické řadiče (FLC). Programování a konfiguraci lze provádět bez instalace jakéhokoli softwaru.
Sítě s až 33 moduly TBEN (1 hlavní, 32 podřízených) a až 480 bajtů dat lze připojit k PLC prostřednictvím jediné IP adresy v sítích Profinet, Ethernet/IP a Modbus TCP - díky protokolu Turck Backplane Ethernet Extension Protocol nebo zkráceně BEEP.
Cloudová řešení Turck, optimalizovaná pro průmyslové použití, nabízejí služby specifické pro aplikace transparentní uvnitř závodu. Data lze přirozeně také ukládat do datových úložišť lokálně ve vašich prostorách. Zjistěte více o flexibilním monitorování a edge kontrolérech se šifrovanou komunikací.
Pokud máte nějaké dotazy k modulárním řešením nebo ke konkrétnímu zařízení, použijte kontaktní formulář. Naši odborníci vám rádi poradí.