Identifikace nástroje pomocí RFID
RFID systém BL ident společnosti Turck zkracuje dobu čtení nástrojové věže CNC stroje ze 130 na 10 sekund
Čárové kódy a laserové gravírování již dlouho nesplňují požadavky na identifikaci řezných nástrojů na CNC strojích. Ačkoli jsou bezdrátové systémy RFID již používány, krátký rozsah stávajících řešení vyžaduje časově náročné kompromisy v praktických aplikacích. Čínský výrobce CNC strojů nyní společně se společností Turck implementoval řešení RFID pro správu nástrojů, které je v souladu s průmyslem 4.0. Díky rozšířenému dosahu čtení / zápisu se doba čtení nástrojové věže zkracuje ze 130 na 10 sekund, čímž se výrazně zvyšuje efektivita výroby pro koncového zákazníka.
Systémy RFID pro identifikaci nástrojů mohou výrazně zvýšit efektivitu výroby na CNC strojích
Požadavky kladené na systémy správy nástrojů neustále rostou
Systémy správy nástrojů jsou vyžadovány pro zpracování různých operací, pro různé typy spotřebního materiálu, obrovské množství a časté operace registrace a kontroly. Bez spolehlivé identifikační technologie mohou být tyto druhy systémů řízení snadno narušeny.
Předchozí řešení vyžadující zlepšení
Konvenční systémy pro správu nástrojů používaly primárně technologie optické identifikace, jako je laserové gravírování, aby se zaznamenaly údaje o nástroji. Tato metoda laserem vyryje data vztahující se k nástroji na povrch řezného nástroje. I když tato metoda umožňuje dlouhodobější zaznamenávání dat a účinnější správu nástrojů, existují zjevné nevýhody
Bezdrátová technologie RFID je další možností řešení identifikace. První systémy tohoto druhu se již používají, i když ještě nejsou skutečně efektivní. Konvenční systémy tohoto druhu používají čtecí / zapisovací hlavu na válci, který s ní pohybuje tam a zpět pro čtení dat z RFID tagu na nástroji. Tag je vložen do držáku nástroje. Aby bylo možné nástroj identifikovat nebo změnit, musí se nástrojová věž s příslušným nástrojem nejprve posunout do nejnižší polohy. Válec s čtecí / zapisovací hlavou se musí pohybovat celou cestou k věži a zpět.
Optimalizovaná identifikace nástroje pomocí systému RFID společnosti Turck
Řešení RFID BL ident společnosti Turck přesně řeší tento problém: Čtecí / zapisovací hlavy s rozšířeným detekčním rozsahem lze namontovat přímo na zadní desku revolverové hlavy. Data z RFID tagu na držáku nástroje mohou být čtena přímo přes nekovovou zadní desku, aniž by bylo zapotřebí válce, který pohybuje hlavou dopředu a dozadu. Jedna jednoduchá rotace věže je vše, co je potřeba k identifikaci všech řezných nástrojů na CNC obráběcím stroji. Všechny informace týkající se řezných nástrojů lze přečíst za pouhých deset sekund.
Čtecí a zapisovací hlavy společnosti Turck mají třídu krytí IP69K a RFID tagy mají třídu krytí IP68. Díky tomu je systém odolný vůči vlhkosti a vodě, takže je také vhodný pro použití ve vlhkém prostředí. Tagy mají volně použitelnou 128 bajtovou paměť. To umožňuje uložení velkého množství dat, čímž se nástroj prakticky změní na mobilní databázi.
- Témata & Technologie
- Bezpečnost strojů
- Brána pro sledování majetku s Cloud ID
- Brána pro sledování majetku se SNAP ID
- Codesys
- Ethernet v Ex prostředí
- IO-Link
- Modulární stroje
- Module Type Package - MTP
- Monitorování stavu
- Multiprotokolový Ethernet
- Pick-to-Light
- Polní logický kontrolér (FLC)
- Profinet
- Průmysl 4.0
- Průmyslový cloud
- RFID
- Snap Signal
- TAS - Platforma služeb IIoT
- Udržitelnost
Select Country
Turck worldwide