Indukční vazby Turck přenášejí data a výkon i s úhlovým a paralelním posunem.
Indukční vazby odolné proti nárazu
Nová řada NIC společnosti Turck přenáší data a až 18 wattů energie bezkontaktně.
Společnost Turck aktualizovala své sady indukčních vazeb a nyní kromě lepšího výkonu nabízí i další funkce, jako je selektivní párování. Díky době uvedení do provozu 600 ms umožňují vazby NIC zkrácení výrobních cyklů, a tím zvýšení produktivity.
Robustní a spolehlivé
S rozhraním IO-Link COM3 podporují vazby NIC maximální přenosovou rychlost 230,4 kb/s. Robustní vazby odolávají vysokému nárazovému zatížení a přenášejí 18 W výkonu prostřednictvím 7mm vzduchového rozhraní.
Zákaznické výhody
- Méně odstávek zařízení z důvodu opotřebovaných mechanických konektorů
- Vyšší produktivita zařízení díky rychlému a spolehlivému spojení
- Větší flexibilita montáže díky velkému úhlovému posunu
Jako "bezkontaktní konektory" jsou zcela bez opotřebení a díky krytí IP68 jsou trvale utěsněné. Flexibilní úhlový posun až 15° a paralelní posun až 5 mm zajišťují vysokou míru volnosti při instalaci. Diagnostická funkce detekuje přítomnost sekundárního dílu i případných kovových předmětů ve vzduchové mezeře.
Selektivní párování jedinečné na trhu
Obousměrná komunikace umožňuje aktivaci akčních členů a sběr signálů ze senzorů. Kromě "dynamického párování", kdy lze propojit libovolné primární a sekundární části, je podporováno také "selektivní párování", kdy primární část může komunikovat pouze s vybranými sekundárními částmi. Za tímto účelem lze k zařízení přistupovat přímo prostřednictvím rozhraní IO-Link. Mezi typické aplikace vazeb NIC patří výměnné nástroje, otočné stoly nebo automaticky řízená vozidla.
OBLASTI POUŽITÍ
- Automobilový průmysl
- AGV
- Rotační nástroje
KLÍČOVÉ FUNKCE
- Stupeň krytí IP68
- Vysoká odolnost proti nárazům
- 18 W napříč až 7 mm
- IO-Link COM3
SOUVISEJÍCÍ OBSAH
Expert Talk: Indukční vazby
V této odborné přednášce hovoří technický školitel Jörg Tauert a Dustin Küpper, produktový manažer pro snímače polohy a přiblížení, o funkcích a možnostech použití nových indukčních vazeb. Zjistěte více!
Walk & Talk: Indukční vyzby
Získejte přehled o funkcích a výhodách od našeho odborníka na produkty v tomto dokumentu Walk & Talk
Rychlý start: Indukční vazby
V naší sérii videí Quickstart vám náš produktový expert po krátkém rozbalení představí, jak lze indukční vazby v sadě Turck Automation Suite připojit, parametrizovat a nakonfigurovat tak, aby byly připraveny k provozu. Podívejte se nyní!
Aplikace: Indukční vazby zajišťují přesný posuv materiálu
Sady indukčních vazeb NIC společnosti Turck přenášejí data a napájení mezi mobilními nosiči obrobků a statickými pracovišti bezkontaktně. Zjistěte více!
ÚDAJE O VÝROBKU
Všechny podrobnosti o indukčních vazbách
Schválení, datové listy, technické specifikace, návody, certifikáty, data CAD a další.
DIGITÁLNÍ PREZENTACE
Digital Innovation Park
Další informace o nejnovějších trendech v oblasti automatizace najdete v naší digitální prezentaci.
Select Country
Turck worldwide