![](/static/img/Turck1222_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck1222_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Úspora místa a flexibilita: Oddělovací spínací zesilovače IM(X)18-4DI pro oblasti Ex i mimo Ex.
Čtyřkanálové oddělovací spínací zesilovače
IM18-4DI společnosti Turck nabízí vysokou hustotu signálu a flexibilně konfigurovatelnou funkci rozbočovače - jako IMX18-4DI také v oblasti Ex.
Společnost Turck představuje kompaktní čtyřkanálový oddělovací spínací zesilovač IM18-4DI pro nevýbušné oblasti a IMX18-4DI pro výbušné oblasti. Díky čtyřem signálům na modulu o šířce 18 milimetrů nabízejí zařízení vysokou hustotu kanálů, která může mít obrovský význam při instalacích v malých rozváděčích a decentralizovaných nebo modulárních automatizačních systémech. Uživatelé rovněž těží z flexibility zařízení. Například zařízení IM(X)-4DI je vybaveno také rozbočovačem, který lze nakonfigurovat jako duální rozbočovač 1:2, 1:3 nebo 1:4. Efektivní směr přepínání výstupů je rovněž reverzibilní.
Zákaznické výhody
- Snížení skladovacích nákladů díky flexibilním možnostem použití
- Minimální nároky na prostor v rozváděči díky vysoké hustotě signálu
- Vysoká bezpečnost investic díky mezinárodním schválením
Kompaktní přístroje pro SIL2
S novými oddělovacími spínacími zesilovači vychází společnost Turck vstříc rostoucí poptávce po obzvláště kompaktních řešeních pro modulární stroje. Díky šířce 18 milimetrů pro čtyři kanály potřebují zařízení IMX18-4DI na liště DIN téměř o třetinu méně místa než podobné instalace s dvoukanálovými zařízeními. Certifikace SIL2 těchto zařízení spolu s bezkontaktními spínači SIL společnosti Turck umožňuje vytvářet aplikace související s bezpečností.
Možnost napájení pomocí Power-Bridge
Signální kabely jsou mechanicky připojeny pomocí pružinových nebo šroubových svorek. Varianty Power-Bridge mohou být napájeny také zezadu prostřednictvím lišty DIN.
Skupinový poruchový signální kontakt umožňuje signalizaci chybových hlášení, kterou lze u variant Power Bridge realizovat přes lištu DIN.
OBLASTI POUŽITÍ
- Chemický průmysl
- Ropný a plynárenský průmysl
- Potravinářský průmysl
KLÍČOVÉ FUNKCE
- Varianty pro oblasti Ex a non-Ex
- SIL2
- Čtyři signály na 18 milimetrech
- Flexibilní funkce rozdělovače
SOUVISEJÍCÍ OBSAH
![](/static/img/lp-imxk-hero-img-campaign-keyvisual_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Na první pohled: IMXK - kompaktní technologie rozhraní pro modulární automatizaci
S uvedením přístrojů řady IMXK se na trhu poprvé objevily oddělovací spínací zesilovače a oddělovače analogových signálů, které byly speciálně vyvinuty pro instalaci do rozváděčů s nízkou hloubkou. Více informací se dozvíte nyní!
![](/static/img/downloads-whitepaper-teaser-img-imxk-hot-spots_rdax_440x268s.jpg)
Bílá kniha: Pět strategií, jak se vyhnout horkým místům v rozvaděčích
Tato bílá kniha poskytuje informace o příčinách nadměrné tvorby tepla v rozváděčových skříních a identifikuje problémy, které z toho vyplývají. Jako možná řešení je uvedeno pět strategií. Zjistěte, která strategie je vhodná pro regulaci tvorby tepla ve vaší rozvodné skříni.
ÚDAJE O VÝROBKU
![](/static/img/Turck1222_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Všechny podrobnosti o IM(X)18-4DI
Schválení, datové listy, technické specifikace, návody, certifikáty, CAD data a další.
DIGITÁLNÍ PREZENTACE
![](/static/img/innovation-weeks_SPS_680x382_rdax_440x247p.jpg)
Digital Innovation Park
Další informace o nejnovějších trendech v oblasti automatizace najdete v naší digitální prezentaci.
Select Country
Turck worldwide