

Vysoce výkonná LED světla společnosti Banner Engineering Corp. řady WLA, WLB, WLC a WLS
Průmyslové LED osvětlení
Vysoce výkonná LED světla společnosti Banner Engineering Corp. v kompaktních pouzdrech jsou odolná vůči vnějším vlivům, vhodná pro osvětlení pracovních prostor strojů, lisů a kontrolních pracovišť.
V Hradci Králové dne 1.3.2016Plošná svítidla řady WLA
Průmyslová osvětlení řady WLA jsou vhodná pro osvětlení velkých ploch. Jsou plně zalita průhledným polyuretanem, který zvyšuje jejich chemickou odolnost zejména vůči olejům, ropným látkám a celé řadě rozpouštědel, dále pak zvyšuje odolnost vůči vibracím a rázům. Jsou dostupná ve čtyřech rozměrech 105, 190, 275 a 360 mm a v několika barvách osvětlení. Hlavní předností je bezúdržbové provedení, dlouhá životnost a stupeň krytí IP69K. Objednat lze také svítidla s možností regulace intenzity osvětlení pomocí PWM.
Kompaktní průmyslová světla řady WLB
WLB32 je kompaktní svítidlo se stupněm krytí IP50 v odlehčeném hliníkovém pouzdře s matným polykarbonátovým krytem zabraňujícím tvorbě stínů a oslnění. Vhodné provedení je možné vybírat ze čtyř dostupných velikostí 285, 570, 850 nebo 1130 mm se světelným tokem 600 až 2400 lumenů. Typy s integrovaným přepínačem umožňují volit mezi 50% a 100% intenzitou osvětlení. Svítidla řady WLB je možné objednat v AC nebo DC variantě. Dostupné jsou i modely umožňující kaskádní řazení. V příslušenství lze nalézt například velmi praktické magnetické úchytky.
Svítidla řady WLC pro osvětlení obráběcích strojů
Kompaktní průmyslová LED světla řady WLS28-2
Plošná svítidla řady WLA
Průmyslová osvětlení řady WLA jsou vhodná pro osvětlení velkých ploch. Jsou plně zalita průhledným polyuretanem, který zvyšuje jejich chemickou odolnost zejména vůči olejům, ropným látkám a celé řadě rozpouštědel, dále pak zvyšuje odolnost vůči vibracím a rázům. Jsou dostupná ve čtyřech rozměrech 105, 190, 275 a 360 mm a v několika barvách osvětlení. Hlavní předností je bezúdržbové provedení, dlouhá životnost a stupeň krytí IP69K. Objednat lze také svítidla s možností regulace intenzity osvětlení pomocí PWM.
Kompaktní průmyslová světla řady WLB
WLB32 je kompaktní svítidlo se stupněm krytí IP50 v odlehčeném hliníkovém pouzdře s matným polykarbonátovým krytem zabraňujícím tvorbě stínů a oslnění. Vhodné provedení je možné vybírat ze čtyř dostupných velikostí 285, 570, 850 nebo 1130 mm se světelným tokem 600 až 2400 lumenů. Typy s integrovaným přepínačem umožňují volit mezi 50% a 100% intenzitou osvětlení. Svítidla řady WLB je možné objednat v AC nebo DC variantě. Dostupné jsou i modely umožňující kaskádní řazení. V příslušenství lze nalézt například velmi praktické magnetické úchytky.
Svítidla řady WLC pro osvětlení obráběcích strojů
Kompaktní průmyslová LED světla řady WLS28-2
Více informací:
Select Country
Turck worldwide