![](/static/img/LS_TiskZprava.jpg)
![](/static/img/LS_TiskZprava_rdax_480x270s.jpg)
Nové robustní bezpečnostní závory Banner EZ-SCREEN LS
Nové bezpečnostní závory Banner EZ-SCREEN LS
Společnost Banner Engineering Corp. uvedla na trh nové robustní bezpečnostní závory EZ-SCREEN LS
V Hradci Králové dne 3.3.2016Nové bezpečnostní závory EZ-SCREEN LS od společnosti Banner Engineering Corp. mají tenké, avšak robustní hliníkové pouzdro s kovovými koncovými krytkami pro použití v náročných aplikacích, jako jsou lisovny nebo obráběcí centra. Jejich tenké pouzdro přináší konkurenční výhodu při montáži nebo zvýšených nárocích na údržbu.
Nové bezpečnostní závory obsahují vysoce svítivé dvoubarevné LED indikátory, které usnadňují nastavení, řešení problémů a montáž. Závory EZ-SCREEN LS snímají už od krajů pouzdra a tím snižují mrtvé zóny při montáži na pracovní plochu stroje nebo při kaskádním řazení. Pro nastavení není vyžadován PC software, DIP přepínače nebo jiné konfigurační zařízení. Integrovaný diagnostický displej zobrazuje provozní stav závory nebo počet zacloněných paprsků. Volitelně lze konec závory doplnit o světelný indikátor typu K30 pro snadnou indikaci stavu výstupu,
K přizpůsobení různým aplikacím jsou bezpečnostní závory dostupné ve třech rozlišeních – 14 mm, 23 mm a 40 mm – s dosahem až 12 metrů. Snímací rozsah závory se pohybuje v rozmezí od 280 mm do 1820 mm v krocích po 70 mm. Kaskádové modely umožňují kombinovat až čtyři závory jakékoliv délky, rozlišení a libovolného počtu paprsků.
Technologie Dual-scan poskytuje vysokou odolnost vůči EMI, RFI, okolnímu světlu, zábleskům při svařování a stroboskopickému světlu pro spolehlivý provoz v náročných podmínkách. Závory jsou v souladu s přísnými celosvětovými bezpečnostními standardy, včetně typu 4 podle IEC61496-1 /-2, kategorie 4 PLe podle EN ISO 13849-1 a SIL3/SILCL3 podle IEC 61508/IEC 62061.
Nové bezpečnostní
závory EZ-SCREEN LS od společnosti Banner Engineering Corp. mají tenké, avšak
robustní hliníkové pouzdro s kovovými koncovými krytkami pro použití v náročných
aplikacích, jako jsou lisovny nebo obráběcí centra. Jejich tenké pouzdro přináší konkurenční výhodu při montáži nebo zvýšených nárocích na údržbu.
Nové bezpečnostní závory
obsahují vysoce svítivé dvoubarevné LED indikátory, které usnadňují nastavení,
řešení problémů a montáž. Závory EZ-SCREEN LS snímají už od krajů pouzdra a tím
snižují mrtvé zóny při montáži na pracovní plochu stroje nebo při kaskádním
řazení. Pro nastavení není vyžadován PC software, DIP přepínače nebo jiné konfigurační
zařízení. Integrovaný diagnostický displej zobrazuje provozní stav závory nebo
počet zacloněných paprsků. Volitelně lze konec závory doplnit o světelný
indikátor typu K30 pro snadnou indikaci stavu výstupu,
K přizpůsobení různým
aplikacím jsou bezpečnostní závory dostupné ve třech rozlišeních – 14 mm, 23 mm
a 40 mm – s dosahem až 12 metrů. Snímací rozsah závory se pohybuje v rozmezí
od 280 mm do 1820 mm v krocích po 70 mm. Kaskádové modely umožňují
kombinovat až čtyři závory jakékoliv délky, rozlišení a libovolného počtu
paprsků.
Technologie Dual-scan
poskytuje vysokou odolnost vůči EMI, RFI, okolnímu světlu, zábleskům při svařování a
stroboskopickému světlu pro spolehlivý provoz v náročných podmínkách.
Závory jsou v souladu s přísnými celosvětovými bezpečnostními standardy,
včetně typu 4 podle IEC61496-1 /-2, kategorie 4 PLe podle EN ISO 13849-1 a
SIL3/SILCL3 podle IEC 61508/IEC 62061.
Více informací:
Select Country
Turck worldwide