Komunikační brána GEN-3G pro excom umožňuje komunikaci ethernet nyní i v prostředí s nebezpečím výbuchu

IIoT pro procesní průmysl

Komunikační brána excom GEN-3G přináší signály ze zóny 0 vysokou rychlostí do řídicího systému

S první ethernetovou komunikační bránou do zóny 2 pro I/O systém excom otevírá Turck svět procesního průmyslu pro digitalizaci a Průmysl 4.0. Poprvé jsou všechna procesní data přenášena dostatečnou rychlostí přes paralelní datový kanál do IT systémů pro analýzu a vyhodnocení - jednoduchý způsob efektivního monitorování stavu a prediktivní údržby. Řídicí systémy zůstávají nedotčeny a chráněny před neoprávněným přístupem. Jako zařízení s více protokoly pracuje nová GEN-3G vysokými datovými rychlostmi bez ručního zásahu v sítích Profinet, Ethernet / IP nebo Modbus TCP.

Zákaznické výhody

  • Optimalizace dat procesu prostřednictvím paralelního přístupu k datům
  • Cloudové připojení pro analýzu dat mezi závody
  • Nejvyšší bezpečnost díky zabezpečení dat
  • Plná kompatibilita se systémy excom

Nejvyšší dostupnost díky konceptům redundance nezávislým na protokolu
Integrovaný přepínač komunikační brány umožňuje používat topologie, které lze snadno uzavřít a vytvořit v síti kruh. Pro nejvyšší dostupnost podporuje excom, kromě redundancí hardwaru pro napájení a komunikaci, také koncepty redundance, jako je systémová redundance S2. Dokonce i pro protokoly, které nativně nemají standardy pro redundanci, zavádí excom vlastní řešení. I/O systém vytváří jednotné, na protokolu nezávislé, redundantní prostředí pro operátory.

Jeden systém pro všechny zóny
Ať už excom pro zónu 1, 2 nebo základní prostředí, uživatelé se mohou vždy spolehnout na stejné DTM, EDS nebo GSDML a stejnou provozní logiku. To snižuje požadavky na školení a usnadňuje flexibilní nasazení kvalifikovaných zaměstnanců v různých částech závodu.

Paralelní přístup k datům a cloudové připojení pro správu procesů
Cloudové komponenty a zařízení pro rozhraní systémů společnosti Turck, jako je TX700, jsou ideální pro načítání a předávání paralelních procesních dat. Grafické uživatelské rozhraní přizpůsobené průmyslovým aplikacím usnadňuje výběr příslušných informací. Analytické systémy mohou být hostovány v Turck Cloud, u jiných poskytovatelů cloudu nebo v místní síti. Kromě šifrovaného cloudového protokolu Turck Kolibri jsou k dispozici také MQTT a OPC UA.

Možnosti použití

  • Chemický a plynárenský průmysl, zpracování ropy
  • Farmaceutický a potravinářský průmysl
  • Další průmyslová odvětví, která vyžadují vysoce spolehlivé systémy

Klíčové funkce

  • Multiprotokolová komunikace po Profinet, Ethernet/IP a Modbus TCP
  • Instalace v zóně 2
  • Připojení zařízení z provozu až do zóny 0
  • Integrovaný přepínač

Související obsah

Rychlý přehled: ethernetová brána excom pro zónu 2

Získejte rychlý přehled o výhodách a funkcích během 90 sekund


Aplikace: Ethernetová automatizace výrobních modulů v prostředí s nebezpečím výbuchu

Úspora místa a jednoduchost díky ethernetové komunikaci


Aplikace: prostorově úsporné připojení ethernetového signálu do velínu

excom ethernet umožňuje optimalizaci procesu při modernizaci zařízení


Stručný přehled: Bezpečné používání ethernetu v oblastech s nebezpečím výbuchu

Prediktivní údržba: analýza procesních dat až ze zóny 0


Technologická stránka: Ethernet v prostředí s nebezpečím výbuchu

Technické informace o ethernetu v prostředí s nebezpečím výbuchu


Whitepaper: Ethernet v prostředí s nebezpečím výbuchu

Zjistěte více o výhodách a technických výzvách používání průmyslového Ethernetu v nebezpečných oblastech


Produktová data

Detaily Ethernet komunikační brány GEN-3G

Certifikáty, katalogové listy, technické specifikace, návody, CAD data a mnohem více


Select Country

Turck worldwide

to top