Bezpečnostní optická závora Banner S4B společnosti Turck trvale monitoruje nastavení a sílu signálu.
Bezpečnostní optická závora s monitorováním signálu
Optická závora S4B s krytím IP65 trvale monitoruje sílu signálu a varuje v případě znečištění nebo nesprávného nastavení.
Společnost Turck rozšiřuje své bezpečnostní portfolio o vysoce výkonnou bezpečnostní optickou závoru S4B od svého partnera, společnosti Banner Engineering. Nejnovější generace optické závory trvale monitoruje seřízení a sílu signálu a v případě slabého signálu vysílá prostřednictvím pinu 5 varovné hlášení do nadřazeného systému, což umožňuje včas reagovat na znečištění nebo nesprávné seřízení a zvyšuje dostupnost systému.
Snadná instalace a spolehlivé seřízení
Robustní řešení s krytím IP65 pomocí tříbarevné LED indikuje uživateli, zda jsou vysílač a přijímač správně seřízeny, což urychluje instalaci a uvedení do provozu.
Vaše výhody
- Snadná instalace díky 5pinovým kabelům M12 s rychloupínacími zástrčkami
- Zvýšená dostupnost systému díky rychlým výstražným signálům v případě slabého signálu
- Vyhněte se nákladným opravám a dlouhým odstávkám
Odpojitelné 5pinové kabelové sady M12 s rychlými odpojovacími zástrčkami dále zjednodušují instalaci a v případě potřeby zaručují rychlou výměnu poškozených kabelů. Automatické kaskádování umožňuje snadné sériové zapojení několika optických závor. Závory S4B podporují dva kódované signály pro snímání, aby se zabránilo překrývání signálů.
Flexibilní použití díky velkému rozsahu a široké škále modelů
Velký dosah až 12 metrů umožňuje použití v různých aplikacích, včetně montážních pracovišť, balicích linek a robotických buněk. Zařízení S4B jsou k dispozici s rozlišením 14 nebo 30 milimetrů. Výška monitorovacího pole u 14mm zařízení se pohybuje od 300 do 1 200 milimetrů a u 30mm zařízení od 300 do 1 800 milimetrů.
OBLASTI POUŽITÍ
- Logistika a intralogistika
- Balení
- Strojírenství a výroba zařízení
- Automobilový průmysl
KLÍČOVÉ FUNKCE
- Integrovaný indikátor zarovnání a stavu
- Podporuje rozlišení 14 mm a 30 mm
- Rozsah 12 metrů
- Krytí IP65
SOUVISEJÍCÍ OBSAH
Na první pohled: Decentralizovaná bezpečnostní technologie
Vytvářejte úroveň volnosti pro konstruktéry pomocí bezpečnostních řešení pro modulární výrobu. Zjistěte více!
Technologická stránka: Pro ty, kteří se chtějí dozvědět více
Technické informace o bezpečnosti strojů
ÚDAJE O VÝROBKU
Všechny podrobnosti o bezpečnostní optické závoře S4B
Schválení, datové listy, technické specifikace, návody, certifikáty, data CAD a další.
DIGITÁLNÍ PREZENTACE
Digital Innovation Park
Další informace o nejnovějších trendech v oblasti automatizace najdete v naší digitální prezentaci.
Select Country
Turck worldwide

