

Snímač úhlu QR20: s konektorem Deutsch a SAE J1939 ideální pro mobilní stroje
Robustní úhlové snímače pro mobilní zařízení
Robustní senzory Turck QR20 s konektory SAE J1939 a Deutsch zaručují spolehlivé měření úhlu u mobilních strojů.
Společnost Turck rozšiřuje své portfolio snímačů QR20 o varianty s konektory Deutsch zalitými ve výrobě. Toto připojení a princip bezkontaktní konstrukce zajišťují nepřetržité krytí IP68/IP69K - od snímače až po rozhraní. V kombinaci s extrémní mechanickou odolností proti nárazům, vibracím a tahovému zatížení kabelů jsou indukční snímače úhlu ideální pro použití v mobilních strojích. Uživatelé ušetří čas při instalaci, protože zařízení lze instalovat bez ochranného krytu nebo odlehčení tahu v systému vedení kabelů.
Vaše výhody
- Zalitý konektor Deutsch zaručuje krytí IP68/IP69K
- Robustní konstrukce odolává nárazům, vibracím a tahovému zatížení
- SAE J1939 a analogové varianty pro snadnou integraci
- Různé úhlové rozsahy pro optimální rozlišení.
Flexibilní rozhraní pro snadnou integraci
Variantu s výstupem SAE J1939 lze snadno integrovat do kompatibilních sítí. Společnost Turck nabízí také verzi s analogovým napěťovým výstupem. Kromě plného rozsahu 360° mají uživatelé k dispozici sedm úhlových rozsahů mezi ±10° a ±120° pro rychlé uvedení analogových snímačů do provozu. Pokud je třeba snímat pouze jednu část úhlového rozsahu, lze rozlišení snímače odpovídajícím způsobem maximalizovat.
Mezi typické aplikace snímačů QR20 patří měření úhlů na zvedacích ramenech, pantografech, vozidlech pro odklízení sněhu, kombajnech nebo zvedacích zařízeních v užitkových vozidlech a také v zemědělských a stavebních strojích.
OBLASTI POUŽITÍ
- Mobilní zařízení
KLÍČOVÉ FUNKCE
- Indukční, bezkontaktní princip měření
- SAE J1939 nebo analogový výstup s různými rozsahy úhlů
- Plně zalitý konektor Deutsch
- Plug & play instalace
SOUVISEJÍCÍ OBSAH

Člen rodiny: Dynamický inklinometr s CANopen
Další informace o inklinometrech Turck QR20 s rozhraním CANopen pro mobilní zařízení

Člen rodiny: Snímače náklonu s analogovým výstupem
Další informace o snímačích náklonu společnosti Turck s fúzovaným signálem MEMS/gyroskopu s konvenčním analogovým výstupem
ÚDAJE O VÝROBKU

Všechny podrobnosti o úhlovém senzoru QR20 s konektory SAE J1939 a Deutsch
Schválení, datové listy, technické specifikace, návody, certifikáty, data CAD a další.
DIGITÁLNÍ PREZENTACE

Digital Innovation Park
Další informace o nejnovějších trendech v oblasti automatizace najdete v naší digitální prezentaci.
Select Country
Turck worldwide