Společnost Turck nabízí snadno implementovatelné stavové a textové displeje s multifunkčním displejem Banner SD50.

Maticový textový LED displej se zobrazením stavu

Robustní multifunkční displej SD50 zjednodušuje komunikaci informací o stroji nebo procesu v průmyslovém prostředí.

Společnost Turck rozšiřuje své portfolio LED displejů o programovatelný maticový LED displej SD50 od svého partnera, společnosti Banner Engineering. Displej pro vizualizaci údajů o stroji, procesu nebo obsluze poskytuje informace o provozních stavech, krocích procesu nebo poruchách způsobem, který je snadno čitelný a viditelný z dálky. Typickými oblastmi použití jsou vychystávací stanice, mobilní roboty (AGV), dopravníkové systémy nebo ovládací panely strojů. Bílá matice 8 × 96 LED je na každé straně doplněna osmi vícebarevnými RGB LED, které vizualizují snadno interpretovatelné stavové signály. Modul o rozměrech 300 × 50 mm má pouzdro s krytím IP65 a konektorem M12.

Vaše výhody

  • Jasná signalizace klíčových informací přímo na stroji
  • Lepší viditelnost i ze vzdálenosti > 2 metry
  • Snadné uvedení do provozu pomocí softwaru Pro Editor

Nastavení bez programování

Společnost Turck nabízí SD50 ve třech komunikačních variantách: Discrete Control, IO-Link a Modbus RTU. Konfiguruje se pomocí softwaru Pro-Editor společnosti Banner Engineering. Ten umožňuje uživateli nastavit, zda má SD50 fungovat jako textový displej, zobrazovat měřené hodnoty nebo vizualizovat časovače či čítače, aniž by bylo nutné programování. Díky těmto režimům je displej vhodný pro jednoduché signalizační aplikace i pro vizualizaci dat přímo z řídicí jednotky. V závislosti na modelu zobrazuje SD50 až 16 statických nebo 32 běžících znaků.


OBLASTI POUŽITÍ

  • Logistika a intralogistika
  • Strojírenství a výroba zařízení

KLÍČOVÉ FUNKCE

  • Komunikace: spínací signály, Modbus RTU nebo IO-Link
  • Více alfanumerických řetězců s 16 statickými nebo až 32 běžícími znaky
  • Přídavná RGB LED pro světelné signály
  • Provozní režimy specifické pro danou aplikaci

SOUVISEJÍCÍ OBSAH

Technologická stránka: Pro ty, kteří chtějí vědět více

Technické základní informace o řešeních pick-to-light společnosti Turck


ÚDAJE O VÝROBKU

Všechny podrobnosti o maticových LED displejích SD50

Schválení, datové listy, technické specifikace, návody, certifikáty, data CAD a další.


DIGITÁLNÍ PREZENTACE

Digital Innovation Park

Další informace o nejnovějších trendech v oblasti automatizace najdete v naší digitální prezentaci.


Select Country

Turck worldwide

to top