Bezpečnostní blokové I/O moduly TBEN-LL-4FDI-4FDX společnosti Turck umožňují flexibilní a decentralizované bezpečnostní řízení bez potřeby centrálních rozváděčů.

Bezpečnostní multiprotokolové moduly se Safe Link

Platforma bezpečnostní sítě společnosti Turck nabízí nákladově efektivní a flexibilní bezpečnostní řešení pro malé až středně velké provozy - až do zóny ATEX 2/22.

Společnost Turck představuje síťové řešení bezpečnosti strojů, které je speciálně přizpůsobeno požadavkům malých a středně velkých provozů: Kombinace bezpečnostního protokolu Turck Safe Link s bezpečnostními blokovými I/O moduly TBEN-LL-4FDI-4FDX umožňuje vytvořit flexibilní a nákladově efektivní bezpečnostní řízení s decentralizovanou instalací. Multiprotokolové moduly podporují Ethernet/IP, Profinet a Modbus TCP a pro vzájemnou bezpečnostní komunikaci používají protokol Turck Safe-Link. Bezpečnostní logika je implementována přímo v modulech s bezpečnostními vstupy a výstupy.

Vaše výhody

  • Není nutná samostatná rozvodná skříň
  • Aplikaci lze provozovat bez PLC
  • Nové možnosti konstrukčního uspořádání stroje

Škálovatelná bezpečnostní architektura díky modulární síti

Síťové moduly vytvářejí modulární a škálovatelnou bezpečnostní architekturu, která výrazně snižuje nároky na kabeláž a dobu instalace. V jedné aplikaci lze propojit až 31 modulů a každý modul poskytuje 127 diagnostických bajtů pro monitorování a rychlé odstraňování problémů. Každý modul poskytuje dva bajty pro bezpečnostní vstupní a výstupní data a další dva bajty pro ne-bezpečnostní vstupní a výstupní bity pro sběrnicovou komunikaci s ne-bezpečnostním PLC. Decentralizovaná instalace modulů snižuje potřebu centrálních rozváděčů a zjednodušuje údržbu i rozšiřování systému.

Použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

Díky schválení pro zónu ATEX 2/22 jsou moduly vhodné pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. To znamená, že bezpečnostní signály mohou být spolehlivě přenášeny i v náročných podmínkách.


OBLASTI POUŽITÍ

  • Automobilový průmysl
  • Logistika
  • Robotika

KLÍČOVÉ FUNKCE

  • Podpora více protokolů (Ethernet)
  • Možnost provozu bez PLC
  • Možnost rozšíření na max. 31 modulů

SOUVISEJÍCÍ OBSAH

Rozhovor s odborníkem: Bezpečnostní multiprotokolové moduly Safe Link

Technický školitel Jörg Tauert a Michael Flesch, produktový manažer pro bezpečnostní systémy, hovoří o funkcích a možnostech použití bezpečnostních multiprotokolových modulů společnosti Turck s technologií Safe Link. Sledujte nyní!


Walk & Talk: Bezpečnostní multiprotokolové moduly se Safe Link

Získejte přehled funkcí a výhod od našeho odborníka na produkty


Použití: Modulární flexibilita a bezpečnost při výrobě filtrů

Decentralizované I/O řešení společnosti Turck bezpečně a efektivně propojuje kompaktní systémy - bez centrálního PLC a dokonce i v extrémních podmínkách. Zjistěte více!


Na první pohled: Decentralizovaná bezpečnostní technologie

Vytvářejte úroveň volnosti pro konstruktéry pomocí bezpečnostních řešení pro modulární výrobu. Zjistěte více!


Technologická stránka: Pro ty, kteří se chtějí dozvědět více

Technické informace o bezpečnosti strojů


Leták: Bezpečnostní řešení v IP67

Získejte přehled řešení společnosti Turck pro bezpečnostní aplikace


ÚDAJE O VÝROBKU

Všechny podrobnosti o bezpečnostním I/O modulu TBEN-LL-4FDI-4FDX

Schválení, datové listy, technické specifikace, návody, certifikáty, data CAD a další.


DIGITÁLNÍ PREZENTACE

Digital Innovation Park

Další informace o nejnovějších trendech v oblasti automatizace najdete v naší digitální prezentaci.


Select Country

Turck worldwide

to top