Robustní ultrazvukové senzory LUS211 od společnosti Turck měří hladiny v malých až středně velkých nádržích při procesním tlaku až 5 barů
Ultrazvukové snímače hladiny pro malé a střední nádrže
Společnost Turck doplnila svoji platformu fluidních senzorů tlaku, průtoku a teploty o robustní ultrazvukové senzory pro měření hladiny
Pro měření hladiny v rozsahu 40 nebo 130 cm byl vyvinut senzor LS+ na základě platformy Fluid 2.0. Nové ultrazvukové senzory LUS211 lze provozovat při tlacích mezi 0,5 a 5 bar. Jedná se o čtvrtou kategorii senzorů této robustní platformy Turck, po senzorech tlaku PS +, průtoku FS+ a teploty TS+, které nabízejí jednotný vzhled a obsluhu.
Zákaznické výhody
- Cenově výhodná detekce hladiny pro menší kontejnery
- Rychlé uvedení do provozu pomocí back-endu Fluid 2.0
- Maximální využitelnost zařízení díky snadnému monitorování stavu
Flexibilní montáž díky otočné hlavě senzoru
Uživatelé těží z ověřeného konceptu pro snazší uvedení do provozu, flexibilních možností instalace s otočnou hlavou senzoru, stejně jako dotykového displeje a průsvitného předního krytu, který nevyžaduje žádné vyčnívající ovládací prvky. Stejně jako všechny senzory portfolia Fluid 2.0, vysoké krytí IP67/69K také umožňuje spolehlivé použití zařízení LUS211 v nepříznivých podmínkách. Kontinuální vyhodnocení síly signálu a zapuštěné a tím chráněné ultrazvukové měniče zajišťují zvýšenou využitelnost systému. Vzduchový polštář zabraňuje kontaktu média se sonickým měničem v případě přeplnění.
IO-Link pro přímý výstup výsšky hladiny nebo objemu
Řada LUS211 je k dispozici s běžně dostupnými procesními připojeními G¾ a NPT¾ pro rozsah 40 a 130 cm, buď se dvěma spínacími výstupy, nebo s jedním spínacím a jedním analogovým výstupem. Díky svému dalšímu rozhraní IO-Link a inteligentnímu decentralizovanému předzpracování signálu jsou všechny varianty vhodné také jako inteligentní zdroje dat pro IIoT. Senzory lze parametrizovat pomocí IO-Link, takže mohou přímo poskytovat vzdálenost, výšku hladiny nebo objem, jako absolutní hodnoty nebo jako procento.
Oblast použití
- Konstrukce strojů a zařízení
- Automobilový průmysl
- Potravinářský a farmaceutický průmysl (nekontaktní)
KLÍČOVÉ FUNKCE
- IO-Link pro výstup dalších informací o monitorování stavu
- Výstup hodnot vzdálenosti, hladiny nebo objemu v absolutním nebo procentním vyjádření
- Jednotná provozní logika v celé rodině Fluid 2.0
- Rozsah měření až 40 cm nebo až 130 cm
SOUVISEJÍCÍ OBSAH
Stručně: Senzory tekutin z jednoho zdroje
Pravděpodobně nejlepší řada snímačů tekutin pro tlak, teplotu, průtok a hladinu
Fluidní senzory: Snímače teploty TS+
Více o robustních teplotních senzorech s IO-Link, které nabízejí inteligentní funkce pro snadné uvedení do provozu a koncepty prediktivní údržby
Fluidní senzory: Snímače tlaku PS+
Více o robustních tlakových senzorech pro vysoké nároky na flexibilitu, spolehlivost a inteligentní komunikaci
Fluidní senzory: Hlídače průtoku FS+
Více o hlídačích průtoku IO-Link s Quick-Teach a kontrolou Delta-Flow
Produktová data
Detaily o ultrazvukových snímačích hladiny LS+
Certifikáty, katalogové listy, technické specifikace, návody, CAD data a další
Select Country
Turck worldwide