![](/static/img/Turck2521_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck2521_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Vstupenka do zóny 2: Ochranný kryt a převodníky signálu IMC přinášejí I/O systém společnosti Turck do Ex prostředí
Decentralizovaná I/O řešení pro Ex prostředí
Ex certifikát blokových I/O řad TBEN-S a TBEN-L společnosti Turck poprvé umožňuje modularizaci bez rozvaděče přímo do zóny ATEX 0.
Společnost Turck schválila své blokové I/O moduly s krytím IP67 pro verze TBEN-S a TBEN-L pro použití v zóně 2. Specialista na automatizaci je tak prvním dodavatelem, který umožňuje decentralizovaná automatizační řešení bez rozváděče se schválením ATEX a IEC Ex, a tím výrazně snižuje potřebnou mechanickou práci, zapojení a také dobu uvedení do provozu. Ve spojení s přístroji řady IMC s krytím IP67 je dokonce možné realizovat bezskříňové připojení jiskrově bezpečných signálů ze zóny 0 nebo 1.
Kompletní IIoT ekosystém pro zónu 2
Uživatelé mohou také přímo v zóně 2 implementovat bezpečnostní řešení bez rozvaděče, RFID, IO-Link, řídicí jednotky nebo cloudová řešení, protože v těchto provedeních je nabízen prakticky celý ekosystém IIoT Turck.
Zákaznické výhody
- Větší flexibilita díky decentralizované automatizaci do zóny 2
- Rychlejší uvedení strojů v zóně 2 do provozu díky integrované funkci řídicí jednotky
- Zvýšená dostupnost strojů díky integrovanému monitorování stavu
- Úspora času díky efektivnímu zapojení a bezskříňové instalaci
Při implementaci I/O v zóně 2 musí uživatelé instalovat také ochranné kryty TBSG-L, TBSG-S nebo IMC-SG. Poskytují ochranu proti otřesům a jiskření způsobeným náhodným vytažením kabelů. Aplikace vyžadující schválení FM lze provozovat i bez krytů. Škála aplikací se Ex zónou zahrnuje aplikace v lakovnách, stáčírnách nebo farmaceutických provozech, stejně jako v potravinářském průmyslu nebo dřevozpracujících provozech.
Řízení Ex aplikací v procesu
Logický software ARGEE na I/O modulech umožňuje realizovat autonomní aplikace přímo v zóně 2. To je zvláště užitečné pro modernizaci aplikací, protože není nutné přizpůsobovat stávající řídicí systémy. Monitorování stavu a analýzu dat prostřednictvím cloudových systémů lze nyní rovněž realizovat ze zóny 2 bez nutnosti použití rozváděče.
OBLASTI POUŽITÍ
- Farmaceutický průmysl
- Stavba strojů a zařízení
- Míchání a stáčení
- Lakovny
- Čištění rozpouštědly
KLÍČOVÉ FUNKCE
- IP67/IP69K
- Vhodné pro aplikace od -25°C a - 60°C v zóně 2
- FM class 1 Div 2, IECEx ATEX, zóna /22 (je třeba ochranné pouzdro)
- Jiskrově bezpečné a Namur signály
SOUVISEJÍCÍ OBSAH
![](/static/img/EP_SPS21_Ebinger_Decentralized_Automation_Solutions_680x382_vid_icon_button_rdax_440x247s.jpg)
Krátký přehled: Řešení pro decentralizovanou automatizaci v Ex prostředí
Získejte rychlý přehled o výhodách a funkcích během 90 sekund
![](/static/img/IMC_DUS35_IP67_PharmaSkid_Cam_1_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Technická poznámka: Decentralizovaná automatizace v Ex oblastech
Schválení řady I/O TBEN-S a TBEN-L s krytím IP67 nám umožňuje realizovat decentralizovanější řešení v celém rozsahu, a to i v prostředí s nebezpečím výbuchu.
![](/static/img/lp-da-hero-img-campaign-keyvisual_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Na první pohled: Decentralizovaná automatizace
Efektivně automatizované stroje a závody minimalizují náklady, zajišťují kvalitu produktů a zaručují vysokou dostupnost pro výrobu. Zjistěte více!
ÚDAJE O VÝROBKU
![](/static/img/TBEN_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Všechny podrobnosti o blokových I/O modulech TBEN
Schválení, datové listy, technické specifikace, návody, certifikáty, CAD data a další.
![](/static/img/schutzgehaeuse_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Všechny podrobnosti o ochranném pouzdru pro TBEN
Schválení, datové listy, technické specifikace, návody, certifikáty, CAD data a další.
![](/static/img/IMC_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Všechny podrobnosti o bezpečnostních bariérách IMC
Schválení, datové listy, technické specifikace, návody, certifikáty, CAD data a další.
![](/static/img/IMC_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Všechny podrobnosti o analogových oddělovačích signálů IMC
Schválení, datové listy, technické specifikace, návody, certifikáty, CAD data a další.
![](/static/img/IMC_gehaeuse_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Všechny podrobnosti o ochranném pouzdru pro IMC
Schválení, datové listy, technické specifikace, návody, certifikáty, data CAD a další.
Select Country
Turck worldwide