![](/static/img/Turck0417_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck0417_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Bezpečnostní senzory společnosti Turck jsou navrženy pro obvody funkční bezpečnosti, oblasti s ochranou vůči explozi a pro bezpečné stroje
Senzory pro bezpečnostní aplikace až SIL3/PL e
04/17 – Bezpečnostní snímače přiblížení společnosti Turck lze nyní také použít v aplikacích s vysokými nároky – redundantně až do SIL3 a PL e
Mülheim, 29. března 2017Více než 350 indukčních, kapacitních a magnetických senzorů s certifikací SIL2 z portfolia společnosti Turck má nyní také certifikaci pro SIL3 a PL e. To umožňuje tyto bezpečnostní senzory použít také v redundanci pro náročné aplikace v bezpečnostních obvodech třídy SIL3 dle IEC 61508 a PL e dle ISO 13849-1. Pro aplikace s nižšími nároky jsou senzory v souladu s SIL1 nebo SIL2 a PL c v jednokanálové konfiguraci.
Bezpečnostní senzory společnosti Turck jsou konstruovány dle standardu Namur a navrženy jako jiskrově bezpečná zařízení. Společně s Turck interface moduly řady IMX12, lze realizovat aplikace až kategorie SIL2 v oblastech chráněných proti explozi. Zařízení umožňují uživatelům, vyžadujícím bezpečnostní senzory pro ochranu vůči explozi nebo pro výrobu a bezpečnost strojů, efektivně snížit počet variant držených v rezervě. Nezbytnou dokumentaci jako jsou bezpečnostní návody, lze získat z produktové databáze na webových stránkách společnosti Turck.
Více než 350 indukčních, kapacitních a magnetických senzorů s certifikací SIL2 z portfolia společnosti Turck má nyní také certifikaci pro SIL3 a PL e. To umožňuje tyto bezpečnostní senzory použít také v redundanci pro náročné aplikace v bezpečnostních obvodech třídy SIL3 dle IEC 61508 a PL e dle ISO 13849-1. Pro aplikace s nižšími nároky jsou senzory v souladu s SIL1 nebo SIL2 a PL c v jednokanálové konfiguraci.
Bezpečnostní senzory společnosti Turck jsou konstruovány dle standardu Namur a navrženy jako jiskrově bezpečná zařízení. Společně s Turck interface moduly řady IMX12, lze realizovat aplikace až kategorie SIL2 v oblastech chráněných proti explozi. Zařízení umožňují uživatelům, vyžadujícím bezpečnostní senzory pro ochranu vůči explozi nebo pro výrobu a bezpečnost strojů, efektivně snížit počet variant držených v rezervě. Nezbytnou dokumentaci jako jsou bezpečnostní návody, lze získat z produktové databáze na webových stránkách společnosti Turck.
Více informací:
Select Country
Turck worldwide