Díky bezplatné aktualizaci firmwaru jsou moduly TBEN-L a TBEN-S společnosti Turck vhodné pro CC-Link IE Field Basic.

Multiprotokolový Ethernet nyní i s CC-Linkem

Společnost Turck rozšiřuje multiprotokolové možnosti svých blokových I/O modulů řad TBEN-S a TBEN-L o CC-Link IE Field Basic, čímž spojuje nejdůležitější ethernetové protokoly v jediném řešení.

Multiprotokolová technologie Ethernet společnosti Turck nyní podporuje také CC-Link IE Field Basic. Zařízení s tímto standardem pracují v sítích s Profinetem, Ethernet/IP, Modbus TCP nebo CC-Link IE Field Basic bez nutnosti ručního přizpůsobení. Rozšíření lze aktivovat jednoduchou aktualizací firmwaru a zpočátku je k dispozici pro blokové I/O řady TBEN-S a TBEN-L s krytím IP67.

Vaše výhody

  • Snadné: k dispozici jako aktualizace firmwaru
  • Výkonné: včetně funkcí ARGEE a BEEP s přidanou hodnotou
  • Flexibilní: IO-Link a analogové moduly v CC-Link IE FBA

Lepší integrace na asijských průmyslových trzích

Aktualizace nyní umožňuje uživatelům v Asii využívat flexibilitu multiprotokolové technologie Turck. Zejména v Japonsku, ale také v Číně, Indii, Koreji, Malajsii, Singapuru a Thajsku dosahuje podíl CC-Link na trhu až 40 procent. Celosvětově působící výrobci strojů a OEM již nemusí skladovat samostatné I/O moduly pro CC-Link, čímž se snižuje složitost nákupu a logistiky, a tedy i nákladů.


OBLASTI POUŽITÍ

  • Automobilový průmysl
  • Obalový průmysl
  • Chemický průmysl

KLÍČOVÉ FUNKCE

  • Doplněk CC-Link IE Field Basic pro multiprotokolovou platformu s automatickou detekcí
  • Aktualizace firmwaru
  • Prvními zařízeními budou analogové a IO-Link mastery TBEN-L a TBEN-S

SOUVISEJÍCÍ OBSAH

Na první pohled: Decentralizovaná automatizace

Efektivně automatizované stroje a závody minimalizují náklady, zajišťují kvalitu produktů a zaručují vysokou dostupnost pro výrobu. Zjistěte více!


Stručný přehled: Optimalizace procesů pomocí IO-Link

IO-Link je nezbytný pro přípravu cesty pro efektivní digitální produkci


Technologická stránka: Pro všechny, kteří chtějí vědět více

Základní technické informace o komunikačním standardu IO-Link


Leták: Blokové I/O moduly TBEN IP67

Získejte přehled funkcí a podrobné údaje o našich blokových I/O modulech TBEN IP67.


ÚDAJE O VÝROBKU

Všechny podrobnosti o řadě blokových I/O modulů TBEN-S a TBEN-L

Následující produkty podporují CC-Link IE Field Basic: TBEN-LL-8IOL, TBEN-LL-8IOLA, TBEN-LL-16DIP, TBEN-LL-16DOP, TBEN-LL-16DXP, TBEN-LL-8DIP-8DOP, TBEN-S2-4IOL, TBEN-S2-4AI, TBEN-S2-4AO


DIGITÁLNÍ PREZENTACE

Digital Innovation Park

Další informace o nejnovějších trendech v oblasti automatizace najdete v naší digitální prezentaci.


Select Country

Turck worldwide

to top