Aktualizace firmwaru umožňuje integraci TBEN-Lx-SE-M2 do sítí PROFINET, Ethernet/IP a Modbus TCP.
Aktualizace nabízí integraci sběrnice a rozšířenou diagnostiku
Aktualizace firmwaru pro řízený ethernetový přepínač TBEN-Lx-SE-M2 společnosti Turck výrazně rozšiřuje rozsah funkcí
Nejnovější aktualizace firmwaru nyní umožňuje plně integrovat řízené ethernetové přepínače TBEN-Lx-SE-M2 společnosti Turck do typických technických aplikací. To umožňuje používat robustní moduly s krytím IP67 jako aktivní stanice v sběrnicových sítích, jako jsou Profinet, Ethernet/IP a Modbus TCP, a také umožňuje rozsáhlou diagnostiku sítě.
Vaše výhody
- Kompatibilní se standardními technickými nástroji
- Transparentnost sítě pro prediktivní údržbu
- Vysoká flexibilita pro redundantní a spolehlivou infrastrukturu
Zvýšená bezpečnost díky redundanci
Bezproblémová integrace do stávajících sběrnicových sítí poskytuje uživatelům komplexní přehled o jejich síti a jejích komponentách, což umožňuje i prediktivní údržbu. Mechanismy redundance přepínačů, jako jsou MRP (Media Redundancy Protocol), DLR (Device Level Ring) a RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol), umožňují další zvýšení dostupnosti a bezpečnosti sítě. Funkce, jako je uvedení do provozu na základě topologie, rovněž zjednodušují výměnu zařízení a zvyšují efektivitu.
Ideální pro decentralizované instalace
Přepínače TBEN-Lx-SE-M2 jsou určeny pro použití v decentralizovaných instalacích mimo rozváděč. Díky dvěma vysokorychlostním páteřním portům (1 Gbits) a osmi standardním portům (100 Mbits) umožňují spravované přepínače bezpečné a efektivní průmyslové sítě.
OBLASTI POUŽITÍ
- Automobilový průmysl
- Mobilní stroje
KLÍČOVÉ FUNKCE
- Podpora více protokolů
- Komplexní diagnostika sítě
- Nezávislá kruhová redundance prostřednictvím inženýrského nástroje pro průmyslové sběrnice
SOUVISEJÍCÍ OBSAH
Člen rodiny: Řízený ethernetový přepínač TBEN-L-SE-M2
Další informace o kompaktním 10portovém řízeném přepínači s krytím IP67
Stručný přehled: Decentralizovaná správa dat v průmyslovém internetu věcí
Jak si procesy udrží svůj výkon a flexibilitu navzdory digitalizaci a vysokým datovým rychlostem? Jak lze bezpečně a současně s vysokou dostupností provozovat průmyslové sítě?
Aplikace: Robotické svařovací buňky zapojené do sítě Ethernet
Přepínače IP67 zjednodušují kabeláž a zkracují doby cyklů v aplikacích pro výměnu nástrojů. Další informace najdete v tomto příkladu aplikace
Video: turbo nabíječka pro IIoT
Toto video ukazuje, jak ethernetový přepínač zkracuje cykly během výroby karoserie
ÚDAJE O VÝROBKU
Všechny podrobnosti o aktualizaci firmwaru modulů TBEN-Lx-SE-M2
Schválení, datové listy, technické specifikace, návody, certifikáty, data CAD a další.
DIGITÁLNÍ PREZENTACE
Digital Innovation Park
Další informace o nejnovějších trendech v oblasti automatizace najdete v naší digitální prezentaci.
Select Country
Turck worldwide