![](/static/img/Turck1919_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck1919_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Větší výběr: UHF platformy řady Q300 jsou nyní dostupné také s Linuxem
Linuxové rozšíření RFID UHF čteček
19/19 – Integrovaná softwarová platforma zjednodušuje implementaci systémovým integrátorům
Mülheim, 13. listopadu 2019Společnost Turck představuje linuxovou verzi všestranné RFID UHF platformy Q300. Právě operační systém jednotky je velkou výhodou pro systémové integrátory, kteří využívají rozsáhlé možnosti programování čtecích/zapisovacích hlav – například pro decentralizované předzpracování dat nebo přímého napojení na vyšší řídící úrovně.
Produktová platforma Q300 byla uvedena na trh před rokem a to jako „Multifunkční nástroj pro Průmysl 4.0“. Dvouwattová čtečka umožňuje připojení až čtyř pasivních UHF antén a může být použita například v aplikacích pro velkoobjemové detekce. Vstupní signály nebo signalizační světla lze připojit a řídit pomocí čtyř digitálních kanálů. Přepínatelná polarizace antény rozšiřuje čtecí a detekční schopnosti v prostředích s velkým množstvím kovu. Čtecí/zapisovací hlava v krytí IP67 podporuje „Power over Ethernet“ (PoE) a proto vyžaduje pouze ethernetový kabel jak pro napájení tak komunikace s průmyslovými kontroléry, ERP nebo jinými systémy.
Jako rozšíření k existujícím verzím se systémy Codesys a Linux společnost Turck také představuje Q300 zařízení postavené na Windows Embeded Compact 2013 i OPC-UA.
Více informací:
Select Country
Turck worldwide