Zaručená kompatibilita: Všechny komponenty UHF RFID brány jsou dokonale sladěny.

UHF RFID brána jako kompletní balíček

Balíček „Plug & Work“ od společnosti Turck obsahuje všechny komponenty potřebné k nastavení a provozu bran RFID - není nutné žádné programování.

Společnost Turck nyní uvedla na trh kompletní řešení pro zřízení bran RFID pro identifikační úlohy v logistických a intralogistických procesech, například pro spolehlivou evidenci příchozího a odchozího zboží. Všechny komponenty, včetně příslušného middlewaru a softwaru, jsou sladěny tak, aby uživatel mohl brány instalovat a uvést do provozu bez dalšího programování. Kromě softwaru se kompletní balení skládá ze čtečky Q180 UHF se čtyřmi anténami, čtyř koaxiálních kabelů, ethernetového kabelu a také z traverzy a bočních panelů pro montáž čtečky a antén.

Výhody

  • Vysoká spolehlivost detekce díky koordinovanému kompletnímu systému
  • Úspora času, protože není nutné zdlouhavě hledat kompatibilní komponenty. 
  • Rychlá připravenost k použití díky jednoduchému uvedení do provozu a flexibilní mechanické konstrukci

Middleware a odborné znalosti

Čtečka Q180 UHF je vybavena předinstalovaným softwarovým rozhraním se standardizovanými funkcemi RFID a rozhraním REST API. Tento kompletní balíček šetří uživatelům a systémovým integrátorům nákladné konzultační a programátorské služby. Vzhledem k tomu, že komponenty jsou dokonale sladěny, uživatelé minimalizují riziko špatné investice a zvyšují spolehlivost řešení pro záznam. Standardizovaná rozhraní a instalace bez nutnosti programování také usnadňují plánování uvedení identifikačních bodů do provozu.


OBLASTI POUŽITÍ

  • Logistika a intralogistika
  • Výrobní logistika pro každé odvětví

KLÍČOVÉ FUNKCE

  • Prefabrikovaný mechanický systém pro bezchybnou montáž
  • Hromadná detekce pomocí externích antén na předem definovaných pozicích
  • Software připravený k použití se standardizovaným rozhraním usnadňuje integraci

SOUVISEJÍCÍ OBSAH

Produktové video: Brány UHF RFID

Podívejte se na strukturu, komponenty a funkce RFID brány v animovaném videu o produktu.


Na první pohled: Digitální dopravníkové linky

Modularizace a digitalizace zvyšují flexibilitu, škálovatelnost a dostupnost vaší dopravníkové technologie. Zjistěte více!


Bílá kniha: Šest faktorů, které je třeba zvážit při výběru vhodného RFID UHF tagu

Jaký vliv mají materiál, konstrukce, teplota a další aspekty vaší aplikace na výběr správného nosiče dat? Najděte ten správný tag RFID pro svůj projekt pomocí naší bílé knihy. 


Webinář: RFID brány v logistice

Mnoho projektantů procesů a zařízení usiluje o dosažení plné transparentnosti v celých hodnotových a dodavatelských řetězcích. Jak lze tohoto cíle, tj. sledování od jednoho konce ke druhému, dosáhnout, aniž by bylo nutné provádět manuální kroky? Odpovědí mohou být brány RFID. Více se dozvíte v našem zzáznamu webináře.


Aplikace: Rychlá detekce štítků u skladových bran

Multiplexní provoz s externími anténami na čtecí/zapisovací hlavě UHF RFID Q180. Zjistěte více!


Produktové novinky: Tunelové RFID řešení pro intralogistiku

UHF RFID tunel pro pásové dopravníky společnosti Turck je připraven k okamžitému použití, lze jej flexibilně integrovat a zajišťuje přesné sledování v intralogistice.


Na první pohled: Track and Trace pro intralogistiku

Udržitelná optimalizace času a nákladů pro výrobní logistiku pomocí RFID


ÚDAJE O VÝROBKU

Všechny podrobnosti o UHF RFID bránách

Schválení, datové listy, technické specifikace, návody, certifikáty, data CAD a další.


DIGITÁLNÍ PREZENTACE

Digital Innovation Park

Další informace o nejnovějších trendech v oblasti automatizace najdete v naší digitální prezentaci.


Select Country

Turck worldwide

to top