HMI panely TX500 mají mastery pro nejdůležitější průmyslové ethernet protokoly
HMI panel s Codesys 3 PLC a vizualizací
12/16 – Nové HMI panely TX500 společnosti Turck nabízejí řízení, obsluhu i vizualizaci v jednom zařízení
Mülheim, 15. března 2016Společnost Turck na veletrhu Hannover Messe, představuje novou řadu HMI panelů TX500 s PLC funkcemi, moderními dotykovými displeji a rychlými procesory. Tyto panely jsou ideální pro použití ve středně velkých strojích, kde je potřeba procesy lokálně řídit, obsluhovat a zobrazovat. Každý panel řady TX500 je vybaven Profinet masterem, EtherNet/IP skenerem a masterem Modbus TCP i RTU. HMI panely mohou být také provozovány jako slave stanice v obou Modbus protokolech.
Codesys3 umožňuje snadné programování PLC funkcí a vizualizace. Nejnovější procesorová technologie garantuje hladký průběh vizualizací i náročných procesů. Výkonný TFT displej s vysokým rozlišením a 64 000 barvami umožňuje zobrazovat atraktivní grafiku a animace. Panely řady TX500 mají z čelní strany stupeň krytí IP66.
Mezi konektory jsou dva ethernet porty RJ45, sériové rozhraní pro RS232 nebo RS485 i dva USB porty. Přídavný slot pro SD kartu umožňuje rozšířit 128MB interní paměť. Společnost Turck nabízí panely řady TX500 ve třech variantách s různou velikostí displeje a rozlišením: dva displeje s úhlopříčkou 7" nebo 13" (TX507 a TX513) a poměrem stran 16:9 a 10" zařízení (TX501) s poměrem stran 4:3. Dva menší displeje mají rozlišení 800 x 400 pixelů, zatímco větší typ TX513 má rozlišení 1280 x 800 pixelů.
Nová řada HMI panelů řady TX500 nabízí PLC funkce, moderní dotykové displeje a rychlé procesory. Tyto panely jsou ideální pro použití ve středně velkých strojích, kde je potřeba procesy lokálně řídit, obsluhovat a zobrazovat. Každý panel řady TX500 je vybaven Profinet masterem, EtherNet/IP skenerem a masterem Modbus TCP i RTU. HMI panely mohou být také provozovány jako slave stanice v obou Modbus protokolech.
Codesys3 umožňuje snadné programování PLC funkcí a vizualizace. Nejnovější procesorová technologie garantuje hladký průběh vizualizací i náročných procesů. Výkonný TFT displej s vysokým rozlišením a 64 000 barvami umožňuje zobrazovat atraktivní grafiku a animace. Panely řady TX500 mají z čelní strany stupeň krytí IP66.
Mezi konektory jsou dva ethernet porty RJ45, sériové rozhraní pro RS232 nebo RS485 i dva USB porty. Přídavný slot pro SD kartu umožňuje rozšířit 128MB interní paměť. Společnost Turck nabízí panely řady TX500 ve třech variantách s různou velikostí displeje a rozlišením: dva displeje s úhlopříčkou 7" nebo 13" (TX507 a TX513) a poměrem stran 16:9 a 10" zařízení (TX501) s poměrem stran 4:3. Dva menší displeje mají rozlišení 800 x 400 pixelů, zatímco větší typ TX513 má rozlišení 1280 x 800 pixelů.
Více informací:
Více informací:
Select Country
Turck worldwide