Vysoká přesnost: mikroprocesor integrovaný ve snímači zaručuje linearitu a přesnost včetně teplotní kompenzace.
Indukční senzory IO-Link s analogovým výstupem
Vestavné a nevestavné měřicí indukční senzory společnosti Turck zajišťují vysokou linearitu a snadnou manipulaci.
Společnost Turck rozšiřuje svůj sortiment senzorů o indukční měřicí senzory s rozhraním IO-Link a analogovým výstupem pro vestavnou i nevestavnou montáž. Díky integrovanému mikroprocesoru nabízejí modely BI11-CK40 a NI11-CK40 výrazně lepší linearitu a přesnost včetně teplotní kompenzace v širokém rozsahu teplot od -25 do +75 °C. Jako jediné snímače tohoto typu mají standardně nastavitelný napěťový výstup 0 až 10 V a také přídavný spínací výstup, který lze libovolně parametrizovat prostřednictvím rozhraní IO-Link, a poskytují tak přesné údaje o měření a rozsáhlé diagnostické funkce pro prediktivní údržbu.
Vaše výhody
- Úspora času díky snížení náročnosti nastavování
- Zjednodušená výměna snímače v případě poruchy
- Prediktivní údržba díky diagnostickým funkcím
Prostorově úsporná instalační řešení s kvádrovým pouzdrem
Jednoduchý přenos parametrů prostřednictvím rozhraní IO-Link usnadňuje výměnu snímače v případě poruchy a minimalizuje prostoje ve výrobě. Díky velkému dosahu až 25 mm a minimální odchylce linearity menší než 1 % u zapuštěné verze a méně než 2,5 % u nezapuštěné verze nabízejí robustní senzory s krytím IP67 maximální přesnost a spolehlivost v širokém spektru aplikací, například ve strojírenství, obalovém průmyslu, energetice a automobilovém průmyslu. Osvědčené kvádrové pouzdro CK40 umožňuje prostorově úsporná, flexibilní a snadno realizovatelná instalační řešení. Hlavici snímače lze pomocí dodávaného nástroje snadno polohovat v pěti směrech.
OBLASTI POUŽITÍ
- Stavba strojů a zařízení
- Obalový průmysl
- Energetika
- Automobilový průmysl
KLÍČOVÉ FUNKCE
- 2 bajty procesních dat
- Napěťový výstup 0 až 10 V
- Zvýšená přesnost díky mikroprocesoru
- Integrovaný indikátor teploty
SOUVISEJÍCÍ OBSAH
Odborná přednáška: Indukční IO-Link senzory s analogovým výstupem
V této odborné přednášce hovoří technický školitel Jörg Tauert a Eric Neumann, produktový manažer pro snímače polohy a přiblížení, o funkcích a možných aplikacích indukčních snímačů CK40 s analogovým výstupem IO-Link. Zjistěte více!
Rychlý start: Indukční IO-Link senzory s analogovým výstupem
V naší sérii videí Quickstart vám náš produktový expert po krátkém rozbalení představí, jak se indukční senzory CK40 IO-Link připojují k hlavnímu modulu TBEN a jak se aplikují a připravují k provozu v Turck Automation Suite (TAS).
Walk & Talk: Indukční IO-Link senzory s analogovým výstupem
Získejte přehled o funkcích a výhodách od našeho produktového specialisty v tomto dokumentu Walk & Talk.
ÚDAJE O VÝROBKU
Všechny podrobnosti o indukčních senzorech IO-Link s analogovým výstupem
Schválení, datové listy, technické specifikace, návody, certifikáty, data CAD a další.
DIGITÁLNÍ PREZENTACE
Digital Innovation Park
Další informace o nejnovějších trendech v oblasti automatizace najdete v naší digitální prezentaci.
Select Country
Turck worldwide

