Řada lankových enkodérů DWE společnosti Turck se skládá ze 148 zařízení s potenciometrickým, magnetickým nebo optickým principem měření.
Robustní lankové snímače s měřicí délkou až 40 m
Společnost Turck nabízí lankové snímače s nízkou latencí, řadou rozhraní a vysokou linearitou až ±0,05 %.
Společnost Turck rozšiřuje své portfolio lineárních snímačů polohy o novou řadu lankových snímačů DWE - robustní a spolehlivé řešení pro průmyslové měření délky v aplikacích, kde bezkontaktní systémy, jako jsou optické, ultrazvukové nebo radarové snímače, narážejí na své limity. Řada DWE nabízí měření délek od 250 mm do 40 m a je k dispozici s analogovými výstupy (proud/napětí) i digitálními rozhraními, jako jsou IO-Link, Profinet nebo CANopen. Díky natavitelnému analogovému výstupu lze optimálně škálovat celý výstupní rozsah i při použití dílčích rozsahů. V závislosti na modelu splňují stupeň krytí IP65, IP67 nebo IP69K a jsou určeny pro okolní teploty od -20 do +85 °C. Přesný tahový mechanismus umožňuje velké zrychlení s vysokou linearitou až ±0,05 %.
Vaše výhody
- Délky měření od 250 mm do 40 m pro širokou škálu aplikací
- Vysoká linearita až ±0,05 % umožňuje přesné měření
- Široká škála rozhraní: analogové, IO-Link, Profinet, CANopen
Rozsáhlý sortiment výrobků pro různé požadavky
Řada lankových senzorů se skládá ze 148 zařízení s potenciometrickým, magnetickým nebo optickým principem měření pro optimální nasazení v každé aplikaci. Potenciometrické snímače dosahují nejvyššího stupně krytí IP69K s příslušnou technologií připojení. Magnetické a optické snímače lze parametrizovat a jsou k dispozici s digitálními rozhraními, jako je IO-Link, CANopen nebo Profinet.
Rychlá dostupnost pro mnoho aplikací
Pro obzvláště rychlou dostupnost je skladem šest variant s délkou měření 1, 2 a 3 m a analogovými výstupy. Typické oblasti použití jsou regálové systémy v intralogistice, mobilní stroje, AGV a mnoho aplikací s teleskopickými zvedacími systémy.
OBLASTI POUŽITÍ
- Intralogistika
- Mobilní zařízení
- Automatizační technika
KLÍČOVÉ FUNKCE
- 148 variant založených na různých měřicích technologiích (potenciometrické, magnetické, optické)
- Kompaktní provedení pro omezené instalační prostory
- Nastavitelné analogové výstupy pro optimální využití rozsahu.
ÚDAJE O VÝROBKU
Všechny podrobnosti o lankových enkodérech řady DWE
Schválení, datové listy, technické specifikace, návody, certifikáty, data CAD a další.
DIGITÁLNÍ PREZENTACE
Digital Innovation Park
Další informace o nejnovějších trendech v oblasti automatizace najdete v naší digitální prezentaci.
Select Country
Turck worldwide

