Nyní také se spínacím výstupem: inklinometr QR20 s kombinovaným principem měření pro dynamické aplikace
Dynamické inklinometry se spínacím výstupem
Inklinometry Turck s kombinovaným signálem MEMS a gyroskopu pro pohyblivé aplikace jsou nyní k dispozici také se spínacím výstupem.
Inklinometr QR20 společnosti Turck generuje svůj signál kombinací dvou měřicích principů: signálu gyroskopu a měření zrychlení MEMS (mikroelektromechanické systémy). Senzory tak kombinují výhody obou měřicích principů. QR20 dokáže maskovat otřesy a vibrace mnohem účinněji než s běžnými filtry signálu. Jednoosé a dvouosé inklinometry B1NF a B2NF tak umožňují dosud neznámý stupeň dynamického měření pohybujících se nebo vibrujících strojů.
Nové varianty QR20 spínají při dosažení prahové hodnoty nebo spínacího okna. Lze nastavit dvě spínací okna a použít je v režimu NO nebo NC. Model QR20 se spínacími výstupy je vhodný zejména pro aplikace, v nichž k indikaci dosažení určitého úhlu sklonu postačí jednoduchý spínací signál v logickém obvodu PNP nebo NPN a kde by měřicí snímač úhlu sklonu překračoval požadavky.
Zákaznické výhody
- Rychlé uvedení do provozu díky použití jednoduchých spínacích výstupů
- Snadná montáž díky funkci "vodováha"
- Vysoká využitelnost díky odolnosti proti nárazům do 200 g a krytí IP69K
- Možnost vyšších rychlostí cyklů díky dynamickému signálu inklinometru
- Výhody z hlediska nákladů, protože nejsou potřeba stíněné kabely a analogové vstupy a porty IO-Link
LED vodováha zjednodušuje uvedení do provozu
Funkce "vodováhy" zjednodušuje instalaci zařízení. K indikaci vodorovné polohy snímače se používá blikání LED diody. To umožňuje bezchybnou a spolehlivou instalaci snímače bez jakéhokoli příslušenství. Použití průsvitného plastu pro LED diody eliminuje potenciální slabá místa v krytu, která vznikají v důsledku čoček LED diod.
Zařízení lze použít i pro polohovací a zvedací aplikace. Společnost Turck doplňuje stávající portfolio čtyř inklinometrů s rozhraním IO-Link o další čtyři zařízení: jednoosé inklinometry B1N a dvouosé inklinometry B2N pro statické aplikace a B1NF a B2NF pro dynamické aplikace.
OBLASTI POUŽITÍ
- automobilový průmysl
- strojírenství
- logistika
- mobilní zařízení
KLÍČOVÉ FUNKCE
- Kombinace senzorového signálu z MEMS a gyroskopu pro vysoce dynamické měření
- Spínací výstupy a LED vodováha zjednodušují uvedení do provozu
- IP68/69K
SOUVISEJÍCÍ OBSAH
Člen rodiny: Dynamický inklinometr s CANopen
Další informace o inklinometrech Turck QR20 s rozhraním CANopen pro mobilní zařízení
Člen rodiny: Snímače náklonu s analogovým výstupem
Další informace o snímačích náklonu společnosti Turck s fúzovaným signálem MEMS/gyroskopu s konvenčním analogovým výstupem
Člen rodiny: inklinometry B1NF a B2NF s rozhraním IO-Link
Další informace o jednoosých a dvouosých inklinometrech B1NF a B2NF pro vysokorychlostní řídicí obvody
ÚDAJE O VÝROBKU
Všechny podrobnosti o jednoosém inklinometru pro statické aplikace
Schválení, datové listy, technické specifikace, návody, certifikáty, data CAD a další.
Všechny podrobnosti o dvouosém inklinometru pro statické aplikace
Schválení, datové listy, technické specifikace, návody, certifikáty, data CAD a další.
Všechny podrobnosti o jednoosém inklinometru pro dynamické aplikace
Schválení, datové listy, technické specifikace, návody, certifikáty, data CAD a další.
Všechny podrobnosti o dvouosém inklinometru pro dynamické aplikace
Schválení, datové listy, technické specifikace, návody, certifikáty, data CAD a další.
DIGITÁLNÍ PREZENTACE
Digital Innovation Park
Další informace o nejnovějších trendech v oblasti automatizace najdete v naší digitální prezentaci.
Select Country
Turck worldwide