Nové ultrazvukové senzory se jednoduše nastavují pomocí tlačítek, adaptéru, vodiče nebo IO-Link rozhraní (v závislosti na typu)
Vysoce výkonné ultrazvukové senzory
17/13 – Nové ultrazvukové senzory se jednoduše nastavují pomocí tlačítek, adaptéru, vodiče nebo IO-Link rozhraní (v závislosti na typu)
Mülheim, 28. Oktober 2013 –Nová řada ultrazvukových senzorů RU-U zahrnuje senzory ve standardních průmyslových pouzdrech M18 (s dosahem do 1,3 m) a M30 (s dosahem do 3 m). Senzory se vyznačují malými mrtvými zónami, odolným kovovým pouzdrem, hladkou čelní plochou, která omezuje usazování nečistot a vlhkosti.
Senzory se nastavují pomocí programovacího vodiče (pin 5), nastavovacího adaptéru nebo pomocí tlačítek na těle senzoru (podle typu). Nastavovací procedura Turck Easy-Teach je intuitivní a přímočará. Některé typy senzorů jsou navíc vybaveny rozhraním IO-Link, které, kromě dalších funkcí, poskytuje možnost nastavení senzoru pomocí PC nebo řídicího systému.
Kompaktní a cenově příznivá řada senzorů v pouzdrech M18 má jeden spínací výstup a snímací rozsah 2,5…40, resp. 15…100 cm. U této řady je nastavovací vodič vyveden jak na pin 5, tak i na pin 2. To umožňuje přímou náhradu starších typů ultrazvukových senzorů.
Standardní typy v pouzdrech M18 a M30 mají snímací rozsah 2,5…40, 15…130, resp. 40…300 cm. Všechny typy jsou vybaveny dvěma spínacími výstupy, které lze nstavit nezávisle. K dispozici jsou typy s tlačítky nebo bez nich.
Analogové typy se dodávají opět v pouzdrech M18 a M30, snímací rozsah je stejný, jako u staandardních typů. Tyto senzory jsou vybaveny jedním spínacím, jedním anaogovým proudovým výstupem a IO-Link rozhraním. Nastavení se prování pomocí vodiče, adaptéru, tlačítka nebo IO-Link rozhraní.
Další informace naleznete na: http://www.turck.de/en/ru Nová řada ultrazvukových senzorů RU-U zahrnuje senzory ve standardních průmyslových pouzdrech M18 (s dosahem do 1,3 m) a M30 (s dosahem do 3 m). Senzory se vyznačují malými mrtvými zónami, odolným kovovým pouzdrem, hladkou čelní plochou, která omezuje usazování nečistot a vlhkosti.Senzory se nastavují pomocí programovacího vodiče (pin 5), nastavovacího adaptéru nebo pomocí tlačítek na těle senzoru (podle typu). Nastavovací procedura Turck Easy-Teach je intuitivní a přímočará. Některé typy senzorů jsou navíc vybaveny rozhraním IO-Link, které, kromě dalších funkcí, poskytuje možnost nastavení senzoru pomocí PC nebo řídicího systému.
Kompaktní a cenově příznivá řada senzorů v pouzdrech M18 má jeden spínací výstup a snímací rozsah 2,5…40, resp. 15…100 cm. U této řady je nastavovací vodič vyveden jak na pin 5, tak i na pin 2. To umožňuje přímou náhradu starších typů ultrazvukových senzorů.
Standardní typy v pouzdrech M18 a M30 mají snímací rozsah 2,5…40, 15…130, resp. 40…300 cm. Všechny typy jsou vybaveny dvěma spínacími výstupy, které lze nstavit nezávisle. K dispozici jsou typy s tlačítky nebo bez nich.
Analogové typy se dodávají opět v pouzdrech M18 a M30, snímací rozsah je stejný, jako u staandardních typů. Tyto senzory jsou vybaveny jedním spínacím, jedním anaogovým proudovým výstupem a IO-Link rozhraním. Nastavení se prování pomocí vodiče, adaptéru, tlačítka nebo IO-Link rozhraní.
Další informace
Další informace
Select Country
Turck worldwide