Nová řada WIM-IOL společnosti Turck dokáže přesně detekovat pohyby válců od 32 do 256 mm.
Magnetické snímače polohy s rozhraním IO-Link
Nová řada WIM-IOL společnosti Turck nabízí kompaktní magnetické snímače s digitálním rozhraním pro měřicí rozsahy od 32 mm do 256 mm.
Společnost Turck rozšířila svou nabídku kompaktních snímačů polohy o řadu WIM-IOL pro detekci magnetických pístů v pneumatických nebo hydraulických válcích. Nová řada se skládá z osmi snímačů s rozhraním IO-Link 1.1, které pokrývají měřicí rozsahy od 32 mm do 256 mm. IO-Link a integrované tlačítko umožňují uživatelům rychle a pohodlně naučit měřicí rozsah snímačů podle zdvihu pístů ve válci. To zjednodušuje montáž v porovnání s analogovými snímači, protože ty je třeba namontovat buď přesně na mrtvé body, nebo pracovat s korekčními faktory v řídicí jednotce. Snímače s krytím IP67 pracují s 15bitovým rozlišením.
Zákaznické výhody
- Úspora nákladů díky krátké době uvedení do provozu
- Varianty pro různé délky válců
- Možnost přizpůsobení pro jakoukoli aplikaci
- Poskytují data pro Průmysl 4.0
Typické aplikace zahrnují detekci posuvu ve vstřikovacích strojích nebo šroubovacích automatech, polohování svařovací hlavy při ultrazvukovém svařování nebo sledování napnutí fólie v balicích strojích.
OBLASTI POUŽITÍ
- Zpracování plastů
- Automobilový průmysl
KLÍČOVÉ FUNKCE
- Osm variant pro měřicí rozsahy od 32 mm do 256 mm
- IO-Link 1.1
- Rychlá a snadná montáž shora
SOUVISEJÍCÍ OBSAH
Stručný přehled: Optimalizace procesů pomocí IO-Link
IO-Link je nezbytný pro přípravu cesty pro efektivní digitální produkci
Technologická stránka: Pro všechny, kteří chtějí vědět více
Základní technické informace o komunikačním standardu IO-Link
ÚDAJE O VÝROBKU
Všechny podrobnosti o magnetických snímačích polohy WIM-IOL
Katalogové listy, technické specifikace, návody, certifikáty, CAD data a další.
Select Country
Turck worldwide