TBIL-EMN-16DXP: Nový IO-Link hub pro standardní aplikace
IO-Link hub pro standardní aplikace
Nový I/O rozbočovač společnosti Turck poskytuje cenově výhodné připojení digitálních signálů v aplikacích IO-Link se středními požadavky.
Společnost Turck rozšiřuje své IO-Link portfolio o kompaktní IO-LInk hub s 16 univerzálními digitálními vstupy a výstupy. TBIL-EMN-16DXP umožňuje úsporné připojení digitálních signálů prostřednictvím IO-Link, zejména pro aplikace bez zvýšených požadavků na proudovou zatížitelnost nebo odolnost proti otřesům. Typickými oblastmi použití jsou dopravníkové systémy v intralogistice, testovací linky při montáži baterií nebo jednoduchá automatizační řešení v sériové výrobě. Pro náročnější prostředí společnost Turck nadále nabízí výkonnější varianty řady TBIL - s rozšířeným krytím, vyšší proudovou zatížitelností nebo ATEX certifikátem.
Vaše výhody
- Cenově výhodné řešení pro aplikace se středními nároky
- Univerzální vstupy/výstupy bez konfigurace zjednodušují uvedení do provozu a správu zásob
- Kompaktní pouzdro s krytím IP67 umožňuje přímé použití v terénu bez potřeby rozvaděč.
16 univerzálních portů TBIL-EMN-16DXP lze flexibilně používat jako vstupy nebo výstupy bez nutnosti konfigurace. S maximálním výstupním proudem 350 mA na kanál rozbočovač spolehlivě splňuje požadavky typických průmyslových aplikací. Plastové pouzdro modulů lze díky stupni krytí IP67 používat přímo v provozu i bez úplného zalití.
OBLASTI POUŽITÍ
- Logistika a intralogistika
- Výroba baterií
- Automatizace montáže
KLÍČOVÉ FUNKCE
- 16 digitálních portů, které lze flexibilně použít jako vstupy nebo výstupy
- max. 350 mA výstupního proudu na kanál
- teplotní rozsah od -25 °C do +60 °C
SOUVISEJÍCÍ OBSAH
Stručný přehled: Optimalizace procesů pomocí IO-Link
IO-Link je nezbytný pro přípravu cesty pro efektivní digitální produkci
Technologická stránka: Pro všechny, kteří chtějí vědět více
Základní technické informace o komunikačním standardu IO-Link
Na první pohled: Digitální dopravníkové linky
Modularizace a digitalizace zvyšují flexibilitu, škálovatelnost a dostupnost vaší dopravníkové technologie. Zjistěte více!
ÚDAJE O VÝROBKU
Katalogový list IO-Link hubu TBIL-EMN-16DXP
Více informací o funkcích, technických specifikacích a podrobnostech o použití naleznete v našem datovém listu.
Všechny podrobnosti o IO-Link hubu TBIL-EMN-16DXP
Veškeré podrobnosti o instalaci, uvedení do provozu a dalších parametrech naleznete v našem návodu k použití.
DIGITÁLNÍ PREZENTACE
Digital Innovation Park
Další informace o nejnovějších trendech v oblasti automatizace najdete v naší digitální prezentaci.
Select Country
Turck worldwide

