Kompaktní pasivní slučovače s konektory M8 jsou vhodné pro aplikace s omezeným prostorem.
Pasivní slučovače v provedení s konektory M8
08/18 – Společnost Turck aktualizovala své pasivní slučovače o provedení s konektory M8.
Mülheim, 30. května 2018Společnost Turck doplňuje nabídku vícenásobných pasivních slučovačů o provedení s konektory M8. Zcela utěsněné TB-4M8 a TB-8M8 jsou v souladu se stupňem krytí IP67 a jsou vhodné pro aplikace s omezeným prostorem. Upevňovací otvory vpředu a po stranách umožňují zákazníkovi flexibilně slučovače umístit a jsou vhodné pro všechny montážní požadavky.
Turck nabízí kompaktní pasivní slučovače jako odpověď na rostoucí používání konektorů M8 - obzlášť na speciální konstrukce stroje a další oblasti, ve kterých je omezený prostor. Nová generace produktu je podobná provedení již dříve aktualizovaných slučovačů s konektory M12.
Slučovače jsou dostupné jako 4 nebo 8 kanálové varianty s kovovými závitovými konektory M8. Hlavní připojení lze zvolit mezi konektorem M12 nebo integrovaným kabelem.
Společnost Turck doplňuje nabídku vícenásobných pasivních slučovačů o provedení s konektory M8. Zcela utěsněné TB-4M8 a TB-8M8 jsou v souladu se stupňem krytí IP67 a jsou vhodné pro aplikace s omezeným prostorem. Upevňovací otvory vpředu a po stranách umožňují zákazníkovi flexibilně slučovače umístit a jsou vhodné pro všechny montážní požadavky.
Turck nabízí kompaktní pasivní slučovače jako odpověď na rostoucí používání konektorů M8 - obzlášť na speciální konstrukce stroje a další oblasti, ve kterých je omezený prostor. Nová generace produktu je podobná provedení již dříve aktualizovaných slučovačů s konektory M12.
Slučovače jsou dostupné jako 4 nebo 8 kanálové varianty s kovovými závitovými konektory M8. Hlavní připojení lze zvolit mezi konektorem M12 nebo integrovaným kabelem.
Více informací:
Select Country
Turck worldwide