S výstupem IO-Link a dvěma spínacími výstupy je CMVT ideální pro monitorování stavu ve stávajících nebo nových zařízeních.

Kombinovaný snímač vibrací/teploty s rozhraním IO-Link

Snímač CMVT společnosti Turck interně vyhodnocuje údaje o vibracích a teplotě, a tím také umožňuje snadnou modernizaci sledování stavu ve stávajících zařízeních.

Společnost Turck rozšířila své produktové portfolio o robustní snímač vibrací CMVT s integrovaným měřením teploty pro aplikace monitorování stavu. Vibrace a teplota jsou klíčovými charakteristickými hodnotami pro včasné odhalení poruch strojů, například těch, které jsou způsobeny nevyvážeností rotujících částí. Snímač CMVT detekuje vibrace ve třech osách a interně je vyhodnocuje. Při překročení nastavených mezních hodnot vysílá přímo varovný signál - buď prostřednictvím IO-Link, nebo jako spínací signál.

Zákaznické výhody

  • Bez nutnosti údržby, nedochází k opotřebení
  • Monitorování stroje bez integrace PLC díky internímu předzpracování dat
  • Ideální pro nová zařízení i modernizaci stávajících strojů.

Snadné použití prostřednictvím IO-Link mastera

Spínací výstup je obzvláště vhodný pro nastavení retrofitů a samostatných aplikací, protože jej lze použít přímo jako spouštěč pro světelný indikátor - bez nutnosti integrace do stávajících řídicích systémů. Uvedení snímače do provozu je snadné díky nástroji Turck Vibration Monitor. Tento nástroj vizualizuje údaje o vibracích a teplotě v přímém přenosu v libovolném webovém prohlížeči a lze jej snadno používat prostřednictvím libovolného řídicího zařízení Turck IO-Link - bez nutnosti dalšího softwaru. Další informace, jako jsou provozní hodiny, lze vyvést prostřednictvím IO-Link a přenést do cloudových systémů.

Jednodušší monitorování stavu

Snímač detekuje zrychlení v g a rychlost vibrací v mm/s v širokém frekvenčním rozsahu. Inteligentní předzpracování dat ze snímače umožňuje také přímý výstup špičkových nebo efektivních hodnot zrychlení a rychlosti. CMVT zde vypisuje prahové hodnoty v souladu s normou ISO 10816-3, což výrazně zjednodušuje monitorování stavu v souladu s normami.


OBLASTI POUŽITÍ

  • Automobilový průmysl
  • Potraviny a nápoje
  • Logistika
  • Strojírenství

KLÍČOVÉ FUNKCE

•    měření vibrací ve 3 osách
•    IO-Link & PNP/NPN
•    Vibration Monitor


SOUVISEJÍCÍ OBSAH

Rozhovor s odborníkem: Senzor vibrací/teploty CMVT

V této odborné přednášce hovoří Sei Seidel Sridhavan, manažer produktového marketingu, a Michael Troska, produktový manažer pro snímače náklonu a vibrací, o funkcích a možných aplikacích snímače CMVT.


Walk & Talk: Senzor vibrací/teploty CMVT

Získejte přehled o funkcích a výhodách od našeho odborníka na produkty v tomto dokumentu Walk & Talk.


Aplikace: Monitorování stavu chladicích zařízení

Kombinovaný senzor pro sledování stavu s rozhraním IO-Link měří vibrace a teplotu, aby byla zaručena provozní bezpečnost chladicích zařízení.


Člen rodiny: Senzor magnetického pole/teploty s IO-Linkem

Snímač CMMT společnosti Turck pro sledování stavu detekuje změny magnetického pole ve třech osách a otevírá tak nové oblasti použití. Zjistěte více!


Člen rodiny: Senzor pro sledování stavu s IO-Link

Kombinovaný senzor vlhkosti a teploty CMTH společnosti Turck je k dispozici v kompaktní variantě s vylepšenou integrací IIoT pro aplikace inteligentního monitorování stavu. Zjistěte více!


Stručný přehled: Monitorování stavu v nových závodech

Prediktivní strategie pro váš nový závod


Stručný přehled: Monitorování stavu ve stávajících systémech

Přizpůsobené řešení monitorování stavu pomocí přesných senzorů a zabezpečených bezdrátových sítí.


Technologická stránka: Pro všechny, kteří chtějí přesně znát podrobnosti

Základní technické informace pro monitorování stavu


PRODUKTOVÁ DATA

Všechny podrobnosti o CMVT-QR20-IOLX3-H1141

Katalogové listy, technické specifikace, návody, certifikáty, CAD data a další.


Všechny podrobnosti o CMVT-QR20-IOLX3-0.3-RS4

Katalogové listy, technické specifikace, návody, certifikáty, CAD data a další.


Select Country

Turck worldwide

to top