Flexibilní a všestranný: optický senzor K30 Pro se snadno konfigurovatelnými režimy snímání, rozsahy měření a indikací stavu.

Programovatelný LED indikátor s optickým senzorem

Společnost Turck nabízí optický senzor K30 Pro jako integrované řešení pro konfigurovatelné funkce snímání a indikace.

Optický snímač K30 Pro společnosti Turck je prostorově úsporné a cenově výhodné řešení pro aplikace, které vyžadují optický snímač i vícebarevný indikátor LED. Vysoce kompaktní zařízení o průměru 30 mm bylo vyvinuto partnerem společnosti Turck, společností Banner Engineering, a je určeno k detekci objektů v nastavitelném rozsahu od 20 do 1 000 mm pro jasné navádění obsluhy.

Režimy nastavení a provozu pro různé aplikace

Aby bylo možné vyhovět požadavkům různých oblastí použití, má K30 Pro různé režimy nastavení.

Vaše výhody

  • Konfigurovatelné detekční a indikační funkce pro různé oblasti použití
  • Intuitivní konfigurace pro řadu aplikací prostřednictvím softwaru Pro Editor
  • Necitlivost na elektromagnetické rušení (EMI) a okolní světlo 
  • Konektor M12 pro snadnou instalaci a rychlé zapojení

Patří mezi ně režim objektu pro detekci objektu v zadané oblasti, režim pozadí pro detekci objektu s potlačením pozadí a režim okna pro detekci objektu v rozsahu mezi dvěma prahovými hodnotami. Tato flexibilita zabraňuje zbytečnému spouštění senzoru a předurčuje senzor K30 Pro k různým aplikacím v automobilovém průmyslu, procesním průmyslu, manipulaci s materiálem a dopravníkové technice. 

Uživatelsky přívětivá instalace a obsluha

Uživatelsky přívětivý optický senzor K30 Pro se snadno připojuje pomocí konektoru M12 a v případě potřeby se rychle odpojuje. Bezkontaktní provoz senzoru také zabraňuje případnému znečištění zařízení uživatelem. 

Bezplatný software Pro Editor umožňuje snadno a intuitivně konfigurovat indikační barvy, rozsahy a logiku přímo na místě. Díky krytí IP65 je snímač ideálně vybaven pro použití v náročném prostředí. Zařízení je rovněž necitlivé na okolní světlo a elektromagnetické rušení, což zajišťuje spolehlivou a přesnou detekci.


OBLASTI POUŽITÍ

  • Automobilový průmysl
  • Manipulace s materiálem
  • Potraviny a nápoje
  • Farmaceutika
  • Chemický průmysl
  • Logistika

KLÍČOVÉ FUNKCE

  • Vícebarevný displej s optickým senzorem
  • Rozsah měření od 20 do 1000 mm
  • Nastavitelná schopnost detekce s různými provozními režimy

SOUVISEJÍCÍ OBSAH

Technologická stránka: Pro ty, kteří chtějí vědět více

Technické základní informace o řešeních pick-to-light společnosti Turck


ÚDAJE O VÝROBKU

Všechny podrobnosti o optických senzorech K30 Pro

Schválení, datové listy, technické specifikace, návody, certifikáty, data CAD a další.


DIGITÁLNÍ PREZENTACE

Digital Innovation Park

Další informace o nejnovějších trendech v oblasti automatizace najdete v naší digitální prezentaci.


Select Country

Turck worldwide

to top