S odolností proti nárazu 100 g a pouzdrem z nerezové oceli je radarový senzor Turck ideální pro náročné venkovní aplikace
Inteligentní radarové senzory pro drsná prostředí
S krytím IP69K a odolností proti nárazu 100 g jsou zařízení IO-Link vhodná také pro náročné venkovní aplikace
Společnost Turck představuje robustní radarové senzory pro měření vzdálenosti až 15 metrů pro náročné aplikace v automatizaci továren i ve venkovních nebo mobilních aplikacích. Odolná 122 GHz zařízení s krytím IP67/69K jsou odolná proti otřesům do 100 g a jsou proto vhodná pro měření vzdálenosti v oblastech aplikací, jako je přístavní logistika, kde jsou optické nebo ultrazvukové senzory nevhodné z důvodu omezeného dosahu nebo rušivých faktorů, jako je prach, vítr nebo světlo.
Zákaznické výhody
- Jednodušší uvedení do provozu díky Radar Monitoru Turck
- Nejvyšší dostupnost díky vysoké odolnosti proti nárazům, teplotám a krytí IP67/69K
- Široký rozsah použití díky necitlivosti na prach, déšť nebo světlo
Radar Monitor společnosti Turck zobrazuje křivku signálu
Webové uživatelské rozhraní Turck Radar Monitor zjednodušuje nastavení senzorů DR pomocí zobrazení křivky signálu v reálném čase – zejména při nastavování filtrů pro potlačení rušivých signálů nebo v komplikovaných montážních situacích. Při montáži v bezprostřední blízkosti FMCW měřící princip přístrojů zabraňuje vzájemnému rušení mezi signály.
Variabilitu zvyšují tři varianty výstupu
Všechny snímače DR-M30-IOL jsou vybaveny IO-Link a také analogovým a spínacím výstupem, u kterého lze analogový výstup nakonfigurovat také jako druhý spínací výstup. V konvenčních aplikacích lze zařízení provozovat i bez IO-Link. Tři různé konfigurace čoček umožňují optimální výběr zařízení podle aplikace v závislosti na tom, zda je požadováno krátké a široké, střední nebo dlouhé a úzké detekční pole.
OBLASTI POUŽITÍ
- Přístavní logistika
- Stavba strojů a zařízení
- Mobilní zařízení
KLÍČOVÉ FUNKCE
- Vizualizace a parametrizace dat ze senzorů pomocí Turck Radar Monitor
- odolnost vůči rázům do 100 g
- Tři úhly: standardní, široký, úzký
DALŠÍ OBSAH
Krátký přehled: Radarový senzor pro měření vzdálenosti
Získejte rychlý přehled o výhodách a funkcích během 90 sekund
Použití: Detekce vzdálenosti u kontejnerových jeřábů
Radarové snímače vzdálenosti nepřetržitě měří vzdálenosti pro kontrolu přiblížení unašečů na lodních jeřábech.
Technický článek: "Perfektní vlna" [PDF, 0,64 MB]
V našem podrobném technickém článku se dozvíte vše, co potřebujete vědět o radarových senzorech Turck pro měření výšky hladiny a vzdálenosti.
Stručně: Senzory tekutin z jednoho zdroje
Pravděpodobně nejlepší řada snímačů tekutin pro tlak, teplotu, průtok a hladinu
Leták: Řada DR – Radarové snímače vzdálenosti
Získejte přehled o produktové řadě DR a naší nabídce radarových snímačů vzdálenosti.
ÚDAJE O PRODUKTU
Všechny podrobnosti o DR-M30
Certifikáty, katalogové listy, technické specifikace, návody, CAD data a mnohem více
Select Country
Turck worldwide