Variabilita v Ex prostředí: Ultrazvukové senzory společnosti Turck pro zóny 2 a 22
Ultrazvukové IO-Link senzory pro Ex prostředí
09/16 – Ultrazvukové senzory RUU/3GD spolehlivě detekují výšku hladiny v zóně 2 a 22
Mülheim, 15. března 2016Společnost Turck rozšiřuje ultrazvukové senzory řady high-end o 3GD typy pro použití v zónách 2 a 22. S rozsahy 40, 130, 300 nebo 600 cm jsou zvlášť vhodné pro hlídání výšky hladiny v tancích nebo zásobnících. Tělo senzorů z nerezové oceli (1.4403) je odolné vůči korozi, kyselinám a také agresivním látkám.
Nové senzory RUU/3GD mají spínací a analogový výstup i IO-Link rozhraní. Uživatel může pomocí IO-Link nebo tlačítka volit mezi režimem difúzním a jednocestnou závorou i mezi NC/NO spínacím výstupem. Snadno nastavitelné provozní režimy, krátké mrtvé zóny a široký měřicí rozsah senzorů efektivně snižují počet požadovaných skladových variant. Mrtvá zóna snímače RU40U/3GD je například pouze 2,5 cm na rozsahu 40 cm.
Společnost Turck nabízí celkem 5 variant senzorů: dva v provedení M18 s rozsahy 40 nebo 130 cm a tři senzory v provedení M30 s rozsahy 130, 300 nebo 600 cm. Všechny senzory již mají Atex a IEC-Ex certifikaci, FM a CSA certifikace budou následovat.
Společnost Turck rozšiřuje ultrazvukové senzory řady high-end o 3GD typy pro použití v zónách 2 a 22. S rozsahy 40, 130, 300 nebo 600 cm jsou zvlášť vhodné pro hlídání výšky hladiny v tancích nebo zásobnících. Tělo senzorů z nerezové oceli (1.4403) je odolné vůči korozi, kyselinám a také agresivním látkám.
Nové senzory RUU/3GD mají spínací a analogový výstup i IO-Link rozhraní. Uživatel může pomocí IO-Link nebo tlačítka volit mezi režimem difúzním a jednocestnou závorou i mezi NC/NO spínacím výstupem. Snadno nastavitelné provozní režimy, krátké mrtvé zóny a široký měřicí rozsah senzorů efektivně snižují počet požadovaných skladových variant. Mrtvá zóna snímače RU40U/3GD je například pouze 2,5 cm na rozsahu 40 cm.
Společnost Turck nabízí celkem 5 variant senzorů: dva v provedení M18 s rozsahy 40 nebo 130 cm a tři senzory v provedení M30 s rozsahy 130, 300 nebo 600 cm. Všechny senzory již mají Atex a IEC-Ex certifikaci, FM a CSA certifikace budou následovat.
Více informací:
Select Country
Turck worldwide