LTE senzory měří pracovní zdvihy hydraulických válců především na mobilních strojích
Lineární snímače polohy pro hydraulické válce mobilních strojů
13/17 – Nové senzory LTE společnosti Turck jsou zvláště vhodné pro měření pracovních zdvihů hydraulických válců na mobilních strojích.
Mülheim, 19. října 2017Společnost Turck přidala do portfólia lineárních snímačů polohy robustní řadu snímačů LTE pro přímou integraci do hydraulických válců. Magnetostrikční senzor odolá rázům až 100 g a vibracím, které se typicky objevují na zemědělských a lesnických strojích. Snímače řady LTE jsou také odolné vůči vnějším vlivům a tím jsou vhodné pro použití především v hydraulických válcích stavebních stojů ve velmi náročných podmínkách.
Uživatel může flexibilně nastavit měřicí rozsah podle typu senzoru. Snímače LTE díky osvědčené magnetostrikční technologii garantují vysokou přesnost, linearitu a opakovatelnost. Navíc jejich provoz nepodléhá žádnému opotřebení. Senzor má rozlišení 16 bitů a mimo standardní analogové výstupy 0...10 V a 4...20 mA také nabízí tři různé rozsahy pro mobilní stroje (0…5 V, 0.25…4.75 V, or 0.5…4.5 V).
Společnost Turck přidala do portfólia lineárních snímačů polohy robustní řadu snímačů LTE pro přímou integraci do hydraulických válců. Magnetostrikční senzor odolá rázům až 100 g a vibracím, které se typicky objevují na zemědělských a lesnických strojích. Snímače řady LTE jsou také odolné vůči vnějším vlivům a tím jsou vhodné pro použití především v hydraulických válcích stavebních stojů ve velmi náročných podmínkách.
Uživatel může flexibilně nastavit měřicí rozsah podle typu senzoru. Snímače LTE díky osvědčené magnetostrikční technologii garantují vysokou přesnost, linearitu a opakovatelnost. Navíc jejich provoz nepodléhá žádnému opotřebení. Senzor má rozlišení 16 bitů a mimo standardní analogové výstupy 0...10 V a 4...20 mA také nabízí tři různé rozsahy pro mobilní stroje (0…5 V, 0.25…4.75 V, or 0.5…4.5 V).
Select Country
Turck worldwide