Bezdotykový QR24-Ex nemůže poškodit ani prach v oblastech s nebezpečím výbuchu

Bezložiskový IO-Link enkodér do prostředí s nebezpečím výbuchu

Bezkontaktní enkodér Turck QR24-Ex s rozhraním IO-Link zvyšuje dostupnost zařízení v Ex aplikacích díky odolnosti proti prachu a nárazům

Společnost Turck nyní nabízí bezkontaktní rotační snímač QR24 ve verzi pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu v zónách 2 a 22 nebo 3GD. Zejména v prašném prostředí je bezkontaktní měřicí princip jednoznačně lepší než optické snímače s ložisky, protože jsou citlivé na pronikání prachu.

Bezkontaktní princip konstrukce pro extrémní robustnost
V QR24 jsou senzorová jednotka a ovládací element navrženy jako dvě zcela nezávislé, plně zapouzdřené jednotky. Enkodér je tak optimálně chráněn proti prachu, vibracím, nárazům a pádům.

Zákaznické výhody

  • Maximální bezpečnost v prašném prostředí
  • Nejvyšší dostupnost díky plně zapouzdřené senzorové jednotce
  • Snížené skladových zásob díky parametrizovatelnému univerzálnímu enkodéru
  • Připraveno na IIoT s IO-Link

Na rozdíl od enkodérů s magnetickými snímacími elementy má QR24 vyšší odolnost vůči interferenčním magnetickým polím. Typické oblasti použití QR24-Ex jsou v chemickém, těžebním nebo potravinářském průmyslu - zejména v mlýnech. Mnoho aplikací v textilním nebo dřevozpracujícím průmyslu však také vyžaduje kodér schválený pro 3GD.

Chytré doplňkové funkce prostřednictvím IO-Link
QR24-Ex rozšiřuje prémiovou řadu rotačních snímačů společnosti Turck. Svůj výstup vydává přes rozhraní IO-Link V1.1, což usnadňuje nastavení parametrů, jako je výstupní signál nebo nulový bod. Enkodér lze použít jako jednootáčkový nebo víceotáčkový, který zaznamenává počet otáček. Snímač používá 16 bitů z 32bitového signálu IO-Link pro hodnotu natočení v rámci jedné otáčky, 13 bitů pro počet otáček a zbývající tři bity pro diagnostická data. Tímto způsobem lze kdykoli zjistit provozní stav a předem naplánovat intervaly údržby, což účinně zabrání neočekávaným prostojům stroje.

PRŮMYSL

  • Potravinářský průmysl, zejména mlýny
  • Zpracování dřeva
  • Chemikálie a těžba
  • Jiná odvětví s Ex prostředí plynů a prachů

Klíčové funkce

  • Volně nastavitelný nulový bod a výstupní signál
  • Rozlišení: 16 bitů na otáčku, 32 bitů v režimu IO-Link
  • ATEX zóna 2, 22, 3GD
  • Necitlivost na elektromagnetické rušení
  • IO-Link V1.1

Související obsah

Aplikační poznámka: otočný pohyb snímacího elementu

Otočný pohyb snímacího elementu, který je zaznamenáván bezkontaktním enkodérem IO-Link QR24-IOL od společnosti Turck, má zásadní vliv na taktovací frekvenci stroje


Příklad úspěchu: Bezkontaktní enkodér ve výrobě brambor

Rotační snímač QR24 společnosti Turck demonstruje výhody svého bezkontaktního měřicího systému na vyrovnávacím dopravníku v oblasti zpracování brambor ve společnosti Schaap, společnost v Nizozemsku


Stručný přehled: Výběr správného enkodéru pro vaši aplikaci je jednoduchý

Od řady Efficiency až po prémiové enkodéry s bezkontaktní detekcí


Produktová data

Detaily o QR24-Ex

Certifikáty, katalogové listy, technické specifikace, návody, CAD soubory a mnohem více


Select Country

Turck worldwide

to top