Standard pro náročnou komunikaci Ethernet: Řada kabelů 4422 společnosti Turck

Řada robustních ethernetových kabelů

Řada 4422 společnosti Turck je kompletní řada ethernetových kabelů.

Řada 4422 společnosti Turck nabízí ucelenou řadu standardních ethernetových kabelů pro průmyslovou výrobu - robustní, flexibilní a vhodné pro vysoké přenosové rychlosti. Kabely řady 4422 s podporou více protokolů byly schváleny pro nejdůležitější trhy a typy sítí a splňují všechna kritéria pro použití v sítích s protokoly Profinet (PNO), EtherCAT (ETG), Ethernet/IP (ODVA) nebo Modbus TCP.

Uživatelské výhody

  • Kompletní portfolio s konektory RJ45, M8 a M12 v přímém nebo úhlovém provedení. 
  • Univerzální použití pro sofistikovanou komunikaci Ethernet
  • Vhodné jako celosvětově standardní ethernetový kabel díky celosvětovým schválením

Vysoké přenosové rychlosti pro všechny síťové protokoly

Díky polyuretanovému plášti jsou kabely odolné proti oděru a tlaku a zároveň umožňují vysokou flexibilitu s poloměrem kroucení +/- 180 stupňů na metr. Kabel také vydrží více než 5 milionů ohybových cyklů, a je tak vhodný pro aplikace s vlečnými řetězy. V kombinaci s vhodnými konektory splňují kabely krytí IP67. S rozhraním Cat 5e a rychlostí 100 Mb/s je lze použít i pro realizaci aplikací s vysokou rychlostí přenosu dat. 

Kabely řady 4422 jsou k dispozici s konektory RJ45 a s přímými nebo úhlovými konektory M12 nebo M8 s různým kódováním. Kombinovaná šestihranná matice s vroubkováním zjednodušuje montáž s nářadím i bez něj. Kromě schválení CE a UKCA pro Evropu mají kabely také certifikaci UL pro americký trh. 

Portfolio je k dispozici skladem a na vyžádání lze dodat i varianty podle přání zákazníka, například s vlastním potiskem, ve speciálních délkách nebo speciálních sestavách.

OBLASTI POUŽITÍ

Všechny klasické průmyslové aplikace


KLÍČOVÉ FUNKCE

  • Kompatibilita se standardy Profinet, Ethernet/IP, EtherCAT a Modbus TCP
  • Kompatibilní s vlečnými řetězy
  • > 5 milionů ohybových cyklů 
  • Poloměr kroucení 180°/m

SOUVISEJÍCÍ OBSAH

Na první pohled: Turck pro vás má kabel

Zjistěte více o našem sortimentu zahrnujícím velké množství různých konektorů a kabelů, včetně více než 115 000 řešení spojovací technologie


ÚDAJE O VÝROBKU

Všechny podrobnosti o kabelech řady 4422

Schválení, datové listy, technické specifikace, návody, certifikáty, data CAD a další.


DIGITÁLNÍ PREZENTACE

Digital Innovation Park

Další informace o nejnovějších trendech v oblasti automatizace najdete v naší digitální prezentaci.


Select Country

Turck worldwide

to top