"Univerzální modul" společnosti Turck: 8 portů IO-Link třídy A nebo až 16 kanálů DXP zaručuje uživatelům vysokou míru flexibility.
Flexibilní IO-Link master třídy A
TBEN-LL-8IOLA společnosti Turck zvyšuje efektivitu nákladů v typických aplikacích IO-Link pro komplexní senzorové systémy a koncová zařízení.
Společnost Turck přidala do svého portfolia IO-Link master TBEN-LL-8IOLA třídy A. Blokový I/O modul Ethernet s robustním pouzdrem TBEN-L poskytuje osm portů IO-Link master třídy A. Porty třídy A jsou preferovány pro připojení inteligentních senzorů, protože jejich digitální kanály a úroveň napětí jsou jasně odděleny. Každý z osmi konektorů poskytuje dva univerzální kanály DXP, které lze alternativně použít jako vstup nebo výstup - univerzální modul tak nabízí až 16 kanálů. Proudová zatížitelnost 2 A na pinu 2 všech portů umožňuje také napájení akčních členů se zvýšenými požadavky na napájení.
Zákaznické výhody
- Univerzální použití v čistě IO-Link, I/O a hybridních aplikacích
- Jednodušší logistika, protože pro různé aplikace stačí mít na skladě pouze jedno zařízení.
- Jednodušší integrace, uvedení do provozu a údržba prostřednictvím konfigurátoru SIDI a IODD
Multiprotokolové funkce a jednoduchá integrace zařízení
Jako multiprotokolové zařízení Turck lze nový master používat v sítích Ethernet s protokolem Profinet, Ethernet/IP nebo Modbus TCP bez jakéhokoli zásahu uživatele. Integrovány jsou i další multiprotokolové funkce, jako je přepínač pro lineární topologie a také webový server. Stejně jako všechny ostatní mastery Turck IO-Link řady TBEN je i tento modul vybaven funkcí SIDI Simple IO-Link Device Integration a také IODD Configurator ve webovém rozhraní.
Ideální pro náročné prostředí a široký rozsah teplot
Blokový I/O ethernet modul je k dispozici ve dvou variantách: s konektory M12 s kódováním L nebo se 4pinovými konektory 7/8″. Díky teplotnímu rozsahu -40 až 70 °C a krytí IP67 a IP69K je nový I/O modul dokonale vhodný i do náročných podmínek.
OBLASTI POUŽITÍ
- Farmaceutický průmysl
- Intralogistika
- Automobilový průmysl
KLÍČOVÉ FUNKCE
- 8 portů IO-Link třídy A nebo až 16 kanálů DXP
- FLC ARGEE, webový konfigurátor IODD
- Proudová zatížitelnost 2A na pinu 2 všech portů
SOUVISEJÍCÍ OBSAH
Walk & Talk: IO-Link master třídy A – TBEN-LL-8IOLA
V tomto rozhovoru vám náš produktový expert představí funkce a výhody. Sledujte nyní!
Rozhovor s odborníkem: IO-Link master třídy A - TBEN-L-8IOLA
V této odborné přednášce hovoří technický školitel Jörg Tauert a Frederik Nitsche, produktový manažer pro tovární automatizační systémy, o funkcích a možnostech použití zařízení TBEN-L-8IOLA. Zjistěte více!
Stručný přehled: Optimalizace procesů pomocí IO-Link
IO-Link je nezbytný pro přípravu cesty pro efektivní digitální produkci
Technologická stránka: Pro všechny, kteří chtějí vědět více
Základní technické informace o komunikačním standardu IO-Link
Na první pohled: Decentralizovaná automatizace
Efektivně automatizované stroje a závody minimalizují náklady, zajišťují kvalitu produktů a zaručují vysokou dostupnost pro výrobu. Zjistěte více!
ÚDAJE O VÝROBKU
Všechny podrobnosti o TBEN-LL-8IOLA
Schválení, datové listy, technické specifikace, návody, certifikáty, data CAD a další.
DIGITÁLNÍ PREZENTACE
Digital Innovation Park
Další informace o nejnovějších trendech v oblasti automatizace najdete v naší digitální prezentaci.
Select Country
Turck worldwide