Snímač magnetického pole a teploty CMMT společnosti Turck detekuje změny magnetického pole ve třech osách a vypočítává vektorový součet měření.
Snímač magnetického pole/teploty s rozhraním IO-Link
Senzor pro sledování stavu CMMT společnosti Turck detekuje změny magnetického pole ve třech osách a otevírá tak nové oblasti použití.
Tříosý senzor magnetického pole/teploty CMMT s rozhraním IO-Link je třetím typem senzoru, který společnost Turck vyvinula speciálně pro snadno použitelné a dodatečně instalovatelné aplikace monitorování stavu. Doplňuje stávající řadu sestávající ze snímače vibrací/teploty CMVT a snímače CMTH pro měření vlhkosti a teploty. Kombinované měření magnetického pole a teploty pomocí CMMT umožňuje jednoduchou detekci závad na motorech nebo v procesech s magnetickými součástmi. Nový senzor také otevírá možnosti aplikací, které dříve nebyly možné, jako je bezkontaktní detekce otáčení a pohybu kovových předmětů bez vizuálního kontaktu.
Vaše výhody
- Robustní konstrukce
- Jednoduchá konfigurace a vizualizace
- Vysoká interoperabilita
Detekce magnetického pole Země a flexibilní možnosti výstupu
Díky vysoké citlivosti pět mikrotesla detekuje senzor také zemské magnetické pole, ale v případě potřeby ho může nastavením parametrů skrýt. Přístroj vysílá naměřené hodnoty jednotlivě nebo jako vektorový součet prostřednictvím rozhraní IO-Link. Uživatelé mohou také používat dva nezávislé spínací výstupy. CMMT podporuje profil Smart Sensor 4.1.4.
Uživatelsky přívětivé uvedení do provozu
Při uvádění CMMT do provozu uživatelům pomáhá aplikace Turck Automation Suite (TAS) Magnetic Field Monitor. Tato aplikace vizualizuje data ze snímače v přímém přenosu ve webovém prohlížeči a lze ji používat prostřednictvím libovolného řídicího zařízení Turck IO-Link bez dalšího softwaru. Funkce zařízení se nastavují také prostřednictvím TAS nebo jiných interpreterů IODD. Kromě procesních hodnot lze přes digitální rozhraní vyvést i další informace, jako jsou provozní hodiny a spínací cykly.
KLÍČOVÉ FUNKCE
- Vizualizace a parametrizace dat ze senzorů prostřednictvím IO-Link a TAS
- Měření změn magnetického pole ve třech osách a výpočet vektorového součtu měření
- Robustní pouzdro
SOUVISEJÍCÍ OBSAH
Rychlý start: Snímač magnetického pole CMMT
V naší sérii videí Quickstart představuje náš produktový expert rychlé a snadné nastavení snímače magnetického pole CMMT a uvedení do provozu v softwaru Turck Automation Suite (TAS). Podívejte se nyní!
Rozhovor s odborníkem: Senzor magnetického pole/teploty CMMT
V této odborné přednášce hovoří Sai Seidel-Sridhavan a Jannik Suchowitzki, produktový manažer pro snímače vzdálenosti, o funkcích a možnostech použití snímače CMMT pro monitorování stavu a magnetického pole/teploty s rozhraním IO-Link. Zjistěte více!
Walk and Talk: Senzor magnetického pole/teploty CMMT
Získejte přehled funkcí a výhod od našeho odborníka na produkty
Aplikace: Prevence uvíznutí zásilek v logistickém centru
Snímač magnetického pole CMMT proaktivně zabraňuje prostojům v logistických operacích. Zjistěte více!
Člen rodiny: Senzor vibrací/teploty s IO-Linkem
CMVT jet snímač vibrací společnosti Turck s integrovaným měřením teploty pro aplikace monitorování stavu. Zjistěte více!
Člen rodiny: Senzor pro sledování stavu s IO-Link
Kombinovaný senzor vlhkosti a teploty CMTH společnosti Turck je k dispozici v kompaktní variantě s vylepšenou integrací IIoT pro aplikace inteligentního monitorování stavu. Zjistěte více!
Stručný přehled: Monitorování stavu ve stávajících systémech
Přizpůsobené řešení monitorování stavu pomocí přesných senzorů a zabezpečených bezdrátových sítí.
Technologická stránka: Pro všechny, kteří chtějí přesně znát podrobnosti
Základní technické informace pro monitorování stavu
ÚDAJE O VÝROBKU
Všechny podrobnosti o snímači magnetického pole/teploty CMMT s rozhraním IO-Link
Schválení, datové listy, technické specifikace, návody, certifikáty, data CAD a další.
DIGITÁLNÍ PREZENTACE
Digital Innovation Park
Další informace o nejnovějších trendech v oblasti automatizace najdete v naší digitální prezentaci.
Select Country
Turck worldwide


