Snímač vibrací CMVT-M8T společnosti Turck, který lze snadno dodatečně namontovat, detekuje nápadné vibrace a zabraňuje tak poruchám, ať už se jedná o motor, pohon nebo dopravní techniku.

Senzor vibrací monitoruje pohony

Jednoosý senzor CMVT-M8T společnosti Turck pro monitorování stavu umožňuje efektivní monitorování vibrací - snadná instalace a dodatečná montáž

CMVT-M8T společnosti Turck v kompaktním pouzdře z nerezové oceli využívá měření vibrací ke sledování stavu motorů a pohonů. Díky měření v jedné ose, snadné instalaci do servisního otvoru pomocí závitu M8 včetně montážního adaptéru až do M30 a třem volitelným výstupním signálům zajišťuje senzor přesné monitorování vibrací s minimálními nároky na instalaci.

Flexibilní integrace šetří náklady

CMVT-M8T detekuje vibrace podél jedné osy, a proto je vhodný pro typické aplikace u pohonů, čerpadel nebo ventilátorů, kde je hlavní směr vibrací kolmý na osu otáčení. Díky rozhraní IO-Link, spínacím PNP a analogovým výstupům 4...20 mA lze tento snímač pro monitorování stavu použít univerzálně, a tím účinně snížit náklady na skladové zásoby. Přesnost měření je ±0,5 % při frekvenci 159,2 Hz. Snímač poskytuje kromě efektivních hodnot (RMS) také špičkové hodnoty zrychlení.

Vaše výhody

  • Snadná instalace díky závitu M8
  • Vysoká škálovatelnost díky nastavitelnému frekvenčnímu rozsahu
  • Ideální pro nová zařízení a modernizaci stávajících strojů
  • Monitorování stroje bez integrace řízení díky internímu předzpracování dat.

Jednoduché autonomní monitorování 

Zařízení lze uvést do provozu i bez připojení k řídicí jednotce pomocí aplikace Vibration Monitor v Turck Automation Suite (TAS) nebo prostřednictvím IO-Link master s webovým serverem. V kombinaci s výstražným světlem lze snadno nastavit autonomní systémy sledování stavu bez řídicí jednotky, což je užitečné zejména ve stávajících systémech. Snímač splňuje normu ISO 10816-3 pro zadávání kritických hodnot vibrací.

Řada senzorů pro monitorování stavu

Nový jednoosý senzor je čtvrtým typem senzoru vyvinutým společností Turck speciálně pro snadno použitelné a dodatečně instalovatelné aplikace monitorování stavu. Rozšiřuje stávající řadu, kterou tvoří tříosý senzor vibrací/teploty CMVT-QR20, senzor magnetického pole/teploty CMMT a senzor CMTH pro měření vlhkosti a teploty.


OBLASTI POUŽITÍ

  • Potravinářský průmysl
  • Automobilový průmysl
  • Intralogistika
  • Strojírenství

KLÍČOVÉ FUNKCE

  • Závit M8
  • Měření vibrací v 1 ose
  • IO-Link, PNP/NPN a 4 ...20mA
  • Monitor vibrací v TAS

SOUVISEJÍCÍ OBSAH

Člen rodiny: Kombinovaný snímač vibrací/teploty s IO-Linkem

Snímač CMVT společnosti Turck interně vyhodnocuje údaje o vibracích a teplotě, a tím také umožňuje snadnou modernizaci sledování stavu ve stávajících zařízeních.


Člen rodiny: Senzor magnetického pole/teploty s IO-Linkem

Snímač CMMT společnosti Turck pro sledování stavu detekuje změny magnetického pole ve třech osách a otevírá tak nové oblasti použití. Zjistěte více!


Člen rodiny: Senzor pro sledování stavu s IO-Link

Kombinovaný senzor vlhkosti a teploty CMTH společnosti Turck je k dispozici v kompaktní variantě s vylepšenou integrací IIoT pro aplikace inteligentního monitorování stavu. Zjistěte více!


Stručný přehled: Monitorování stavu v nových závodech

Prediktivní strategie pro váš nový závod


Stručný přehled: Monitorování stavu ve stávajících systémech

Přizpůsobené řešení monitorování stavu pomocí přesných senzorů a zabezpečených bezdrátových sítí.


Technologická stránka: Pro všechny, kteří chtějí přesně znát podrobnosti

Základní technické informace pro monitorování stavu


ÚDAJE O VÝROBKU

Všechny podrobnosti o senzoru pro sledování stavu CMVT-M8T

Schválení, datové listy, technické specifikace, návody, certifikáty, data CAD a další.


DIGITÁLNÍ PREZENTACE

Digital Innovation Park

Další informace o nejnovějších trendech v oblasti automatizace najdete v naší digitální prezentaci.


Select Country

Turck worldwide

to top