Rodinné setkání: Snímač průtoku FS+ je nyní vybaven stejným textovým displejem jako ostatní snímače řady Fluid+.

Snímač průtoku s textovým displejem

Alfanumerický displej snímačů FS101 spojuje obsluhu a uvedení do provozu řady snímačů kapalin FS+ společnosti Turck.

Společnost Turck přidala do své řady snímačů tekutin FS+ snímač průtoku FS101. Nové přístroje FS+ mají stejný vzhled a ovládání, a proto se stejně snadno ovládají a uvádějí do provozu jako všechny ostatní snímače z této rodiny. Čtyřmístný dvanácti segmentový displej na přístrojích přehledně zobrazuje aktuální hodnotu průtoku v procentech z požadované hodnoty.

Zákaznické výhody

  • Rychlé a snadné uvedení do provozu
  • Vysoká spolehlivost díky podpoře teach-in odolné proti chybám s Delta Flow 
  • Snadné ovládání díky textovému displeji s kapacitními dotykovými panely

Profil chytrého senzoru IO-Link

Implementovaný profil inteligentního snímače IO-Link zjednodušuje převod snímačů průtoku IO-Link jiných výrobců na zařízení FS+, protože procesní data, parametry a funkce jsou standardizovány. Senzory lze použít například k monitorování průtoku v chladicích okruzích nebo k ochraně proti chodu nasucho v čerpadlech.

Snadné uvedení do provozu pomocí Delta Flow

Model FS101 si zachovává dvě jedinečné funkce Quick Teach a Delta Flow, které zjednodušily uvedení do provozu již u modelu FS100 s bargrafovým displejem. Funkce Delta Flow zajišťuje, že se učení neprovádí, dokud není dokončena fáze zahřívání teplotní špičky a dokud není přítomen konstantní průtok. Tím je odstraněn častý zdroj chyb v tradičních procesech parametrizace. Uživatelé navíc těží z bezproblémového ovládání prostřednictvím kapacitních dotykových panelů. Společnost Turck bude i nadále nabízet dřívější přístroje FS100 s bargrafovým displejem.


OBLASTI POUŽITÍ

  • Automobilový průmysl
  • Strojírenství 
  • Automatizace továren

KLÍČOVÉ FUNKCE

  • Textový displej zobrazuje hodnotu průtoku v procentech. 
  • Hystereze a funkce okna
  • IP67/IP69K
  • Profil inteligentního senzoru IO-Link
  • Výstup hodnoty teploty přes IO-Link nebo analogový výstup

SOUVISEJÍCÍ OBSAH

Krátký přehled: Hlídače průtoku Fluid+

Získejte rychlý přehled o výhodách a funkcích během 90 sekund


Stručně: Senzory tekutin z jednoho zdroje

Pravděpodobně nejlepší řada snímačů tekutin pro tlak, teplotu, průtok a hladinu


Aplikace: Monitorování chladicího okruhu svařovacích svorek

Snímače průtoku FS+ monitorují průtok chladicí kapaliny a upozorňují na kritické změny teploty. Zjistěte více!


Bílá kniha: Pět nejčastějších chyb při monitorování průtoku

Tato bílá kniha upozorňuje na běžné omyly a chybná rozhodnutí při instalaci průmyslového systému monitorování průtoku, pomáhá uživatelům při výběru vhodného senzoru a zajišťuje jeho správnou instalaci a uvedení do provozu.


Článek: Generation Plus

Chcete-li se dozvědět více o univerzálním portfoliu fluidních senzorů s konceptem standardní platformy, přečtěte si technický článek


ÚDAJE O VÝROBKU

Všechny podrobnosti o modelu FS101

Schválení, datové listy, technické specifikace, návody, certifikáty, data CAD a další.


DIGITÁLNÍ PREZENTACE

Digital Innovation Park

Další informace o nejnovějších trendech v oblasti automatizace najdete v naší digitální prezentaci.


Select Country

Turck worldwide

to top