Aktivní plochu zařízení NI40UE-QV40 lze nastavit do pěti směrů bez použití nářadí.
Senzor s faktorem 1 pro logistické aplikace
Společnost Turck přidává do rodiny senzorů uprox kvádrovou verzi pro použití v odvětví dopravy a manipulace, které jsou citlivé na cenu
Společnost Turck rozšiřuje osvědčenou řadu uprox o indukční bezdotykový senzor NI40UE-QV40. Jedná se o kvádrovou variantu Efficiency Line, která byla optimalizována se zaměřením na flexibilitu, krátké doby uvedení do provozu a cenově citlivé aplikace v logistických a manipulačních úlohách. Snímač s faktorem 1 velmi dobře detekuje i menší kovové cíle při přiblížení ze strany, jak je běžné v cílových aplikacích. Hlavu senzoru NI40UE-QV40 lze bez použití nářadí nastavit do pěti směrů, což šetří čas, zjednodušuje mechanickou instalaci a zvyšuje její flexibilitu.
Zákaznické výhody
- Indukční senzor s faktorem 1 s nejlepším poměrem cena / výkon
- Jednoduchá instalace
- Nastavitelný v pěti polohách bez použití nářadí
- Odolnost vůči magnetickým polím do 300 mT
Odolnost vůči magnetickému poli a robustnost
Senzor je odolný vůči magnetickému poli do 300 mT a splňuje požadavky na krytí IP68. Díky těmto charakteristickým hodnotám a teplotní odolnosti od -30 do +85 °C splňuje nejnáročnější požadavky na dostupnost a provozní spolehlivost. NI40UE-QV40 je nabízen jako senzor NPN a PNP.
OBLASTI POUŽITÍ
- Logistika
- Transport
KLÍČOVÉ FUNKCE
- Stupeň krytí IP68
- Rozšířený teplotní rozsah -30 až +85 °C
SOUVISEJÍCÍ OBSAH
Krátký přehled: Senzory s faktorem 1 a snímací vzdáleností 50 mm
Získejte rychlý přehled o výhodách a funkcích během 90 sekund
Spolehlivá detekce výrobních palet ve výrobě automobilů
Flexibilní senzory NI40UE Efficiency Line zajišťují přesné polohování palety. Zjistěte více!
ÚDAJE O VÝROBKU
Podrobné informace o NI40UE-QV40
Certifikáty, katalogové listy, technické specifikace, návody, CAD data a mnohem více
Select Country
Turck worldwide