Rotační snímače se systémy měřicích koleček jsou ideální pro měření délek a rychlostí - i pro dodatečnou montáž.

Systémy měřicích kol pro měření délky a rychlosti pomocí rotačních snímačů

Společnost Turck doplnila své příslušenství snímačů o pružná ramena a měřicí kolečka pro různé scénáře použití s lineárně se pohybujícími objekty

Společnost Turck rozšířila své portfolio snímačů o pružinová ramena a měřicí kolečka, a nabízí tak spolehlivé řešení pro měření lineárně se pohybujících objektů. Volně kombinovatelné systémy pružinových ramen a měřicích koleček umožňují měření délek a rychlostí pomocí běžných snímačů. Díky tomu je možné snadno sledovat postup nebo rychlost dopravních pásů. Tři pružinová ramena pokrývají různé profily požadavků - od cenově citlivých a prostorově úsporných přes nenáročné na údržbu až po obzvláště robustní pružinová ramena poskytující vysoký přítlak.

Zákaznické výhody

  • Minimální opotřebení vnitřních pružin
  • Lineární měření na dopravních pásech bez prokluzů
  • Prostorově úsporná instalace

Varianty měřicích kol pro optimální kontakt na různých površích

Všechny varianty pružinových ramen byly vyvinuty pro inkrementální a absolutní rotační snímače s pevnou hřídelí. Pružinová ramena jsou kombinována s měřicími koly s obvodem od 200 mm do 500 mm. Různé povrchové úpravy zajišťují optimální kontakt s kovem, sklem, textilem nebo dřevem. Uživatelé si tak mohou sestavit ideální systém snímače, pružinového ramene a měřicího kolečka pro svou aplikaci.

Různá pružinová ramena zajišťují vždy optimální přítlak. 

Prostorově úsporná, malá pružinová ramena RA-SAB-5-20 a -24 jsou určena pro měření v malých prostorách s tichým chodem strojů. Snadno instalovatelný a kompaktní model 15-36 nabízí mimořádně široký rozsah předpětí a mnoho kombinovatelných měřicích koleček. Aplikace s náročnějšími požadavky na přítlak lze optimálně realizovat s velkým pružinovým ramenem 30-36.


OBLASTI POUŽITÍ

  • Strojírenství pro tiskárny, dřevozpracující, obalový a textilní průmysl
  • Automobilový průmysl
  • Logistika

KLÍČOVÉ FUNKCE

  • Různá pružinová ramena pro optimální přítlak
  • Měřicí kolečka s různými povlaky 
  • Pružinová ramena s měřicími kolečky zjednodušují dodatečnou montáž pro měření rychlosti nebo lineární polohy

SOUVISEJÍCÍ OBSAH

Rychlý přehled: Rotační snímače IO-Link

Získejte za 90 sekund rychlý přehled výhod a funkcí


Stručný přehled: Výběr správného enkodéru pro vaši aplikaci je jednoduchý

Od řady Efficiency až po prémiové enkodéry s bezkontaktní detekcí


Členové rodiny: enkodéry s IO-Link

Další informace o rychlých IO-Link enkodérech s COM3


Leták: Rotační snímače - měření rotačního pohybu nebo úhlové změny

Získejte přehled o rotačních snímačích společnosti Turck pro různé trhy a aplikace.


ÚDAJE O VÝROBKU

Podrobnosti o rotačních snímačích s měřicími kolečky a pružinovými rameny

Schválení, datové listy, technické specifikace, návody, certifikáty, data CAD a další.


Select Country

Turck worldwide

to top