Nové montovatelné konektory M12 společnosti Turck přicházejí s rychloupínací technologií
Rychloupínací montovatelné konektory M12
14/18 – Společnost Turck přidala do svého portfólia připojovací techniky montovatelné konektory M12 s rychloupínacím připojením
Mülheim, 7. listopadu 2018Společnost Turck přidala do svého portfólia připojovací techniky nové montovatelné konektory M12 s rychloupínacím (push-in) připojením. Rychloupínací technologie umožňuje uživatelům rychlé a bezpečné připojení bez použití jakéhokoliv nástroje. Pájedla ani šroubováky již nejsou potřeba. Zákazník pouze nasune oholený konec vodiče do požadované kontaktní oblasti a současně pomocí mechanického zamykacímu mechanismu vytvoří elektrické spojení. To umožňuje snadnou a spolehlivou montáž i za stísněných montážních podmínek.
Kromě těchto montovatelných konektorů a zákaznických provedení, portfólio připojovací techniky společnosti Turck zahrnuje také montovatelné konektory v provedení M8 × 1/Ø 8 mm, M12 × 1, 1/2”, 7/8”, M16 × 0.75, M23 × 1 i ventilové konektory. Montovatelné konektory se přizpůsobí individuálním požadavkům přímo v místě montáže. Proto zjednodušují montáž tam, kde nelze předem odhadnout požadovanou délku kabelu.
Společnost Turck přidala do svého portfólia připojovací techniky nové montovatelné konektory M12 s rychloupínacím (push-in) připojením. Rychloupínací technologie umožňuje uživatelům rychlé a bezpečné připojení bez použití jakéhokoliv nástroje. Pájedla ani šroubováky již nejsou potřeba. Zákazník pouze nasune oholený konec vodiče do požadované kontaktní oblasti a současně pomocí mechanického zamykacímu mechanismu vytvoří elektrické spojení. To umožňuje snadnou a spolehlivou montáž i za stísněných montážních podmínek.
Kromě těchto montovatelných konektorů a zákaznických provedení, portfólio připojovací techniky společnosti Turck zahrnuje také montovatelné konektory v provedení M8 × 1/Ø 8 mm, M12 × 1, 1/2”, 7/8”, M16 × 0.75, M23 × 1 i ventilové konektory. Montovatelné konektory se přizpůsobí individuálním požadavkům přímo v místě montáže. Proto zjednodušují montáž tam, kde nelze předem odhadnout požadovanou délku kabelu.
Více informací:
Select Country
Turck worldwide