![](/static/img/Turck0415_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck0415_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Společnost Turck ve svém portfoliu produktů nyní nově nabízí miniaturní kvádrové indukční senzory řady Q4,7
Robustní miniaturní senzory
04/15 – Společnost Turck ve svém portfoliu produktů nyní nově nabízí miniaturní kvádrové indukční senzory řady Q4,7
Mülheim, March 11, 2015 Miniaturní senzory v novém provedení s rozměry pouhých 16 x 8 x 4,7 milimetrů, byly vyvinuty zvláště pro aplikace, ve kterých jsou senzory zcela zapuštěné v kovu, například na lisovacích strojích. Tyto druhy aplikací nevyžadují pouze robustní senzory s dlouhou spínací vzdáleností, ale také velmi malá pouzdra, aby bylo možné snížit množství kovu odstraněného při vyhloubení drážek pro senzory v lisovacích formách. Miniaturní indukční senzory řady Q4,7 splňují všechny tyto požadavky jako je 2mm spínací vzdálenost, robustní kovové pouzdro, integrovaný vysoce flexibilní 2m kabel s pláštěm odolným vůči oleji a možnost zcela vestavné montáže.Společnost Turck navíc na aktivní plochu pouzdra senzoru umístila stavovou LED, která je, na rozdíl od postranních LED, zřetelně a jasně viditelná, i když je senzor zcela zapuštěn v lisovací formě.
Miniaturní senzory v novém provedení s rozměry pouhých 16 x 8 x 4,7 milimetrů, byly vyvinuty zvláště pro aplikace, ve kterých jsou senzory zcela zapuštěné v kovu, například na lisovacích strojích. Tyto druhy aplikací nevyžadují pouze robustní senzory s dlouhou spínací vzdáleností, ale také velmi malá pouzdra, aby bylo možné snížit množství kovu odstraněného při vyhloubení drážek pro senzory v lisovacích formách. Miniaturní indukční senzory řady Q4,7 splňují všechny tyto požadavky jako je 2mm spínací vzdálenost, robustní kovové pouzdro, integrovaný vysoce flexibilní 2m kabel s pláštěm odolným vůči oleji a možnost zcela vestavné montáže.Společnost Turck navíc na aktivní plochu pouzdra senzoru umístila stavovou LED, která je, na rozdíl od postranních LED, zřetelně a jasně viditelná, i když je senzor zcela zapuštěn v lisovací formě.
Další informace
Select Country
Turck worldwide